IEC 61131-3 - CFC (Continuous Function Chart)
Der Continuous Function Chart (CFC) ist eine leistungsstarke grafische Programmiersprache, die auf dem Function Block Diagram (FBD) basiert, jedoch deutlich mehr Flexibilität bietet. Als Teil des IEC 61131-3 Standards ermöglicht CFC eine intuitive und effiziente Konfiguration komplexer Automatisierungslösungen.
Technologiefunktionen per Konfiguration statt Programmierung
Mit CFC erstellen Sie anspruchsvolle Technologiefunktionen durch einfaches Verbinden vorgefertigter Funktionsbausteine:
Logische Operationen (UND, ODER)
Regelungstechnische Elemente (PID-Regler)
Begrenzungsfunktionen
Zähler und Timer
Überwachungsbausteine
Die zeitaufwändige und fehleranfällige textbasierte Programmierung entfällt vollständig. Stattdessen konfigurieren Sie Ihre Lösung grafisch und intuitiv.
Flexible grafische Projektierungsoberfläche
Der CFC-Editor funktioniert wie eine grafische Zeichenoberfläche, auf der Sie Bausteine frei positionieren und flexibel miteinander verschalten können.
I/O-Leiste als zentrale Schnittstelle
Die I/O-Leiste bietet direkten Zugriff auf alle im System verfügbaren Variablen. Die Belegung erfolgt einfach per Drag-and-Drop aus den jeweiligen Variablenlisten - für eine schnelle und fehlerfreie Integration aller Prozesssignale.
Umfangreiche CAE-Bibliotheken
Die in APROL enthaltenen oder selbst erstellten CAE-Bibliotheken bieten zahlreiche fertige Bausteine:
Skalierbare Bausteine mit anpassbarer Anzahl von Ein- und Ausgängen
Umfangreiche Standardbibliotheken für wesentliche Prozessleitsystemfunktionen
Einfache Erstellung und Verwaltung eigener Bausteine in Kundenbibliotheken
Autorouter im CFC-Editor – Automatisch optimierte Verbindungslinien
Der Autorouter analysiert Ihre bestehende Diagrammstruktur und findet den idealen Weg zwischen zwei ausgewählten Punkten. Dadurch entstehen saubere, leicht nachvollziehbare CFC-Diagramme ohne Kreuzungen und Überlappungen – für maximale Übersichtlichkeit auch bei komplexen Regelstrategien.
Hypermakro – „CFC in CFC“ für maximale Modularität
Mit der Hypermakro-Technologie können komplette CFC-Pläne in einen einzelnen Baustein gekapselt werden. Diese Hypermakros stehen anschließend als wiederverwendbare Funktionsbausteine (Control Module) in einer Bibliothek zur Verfügung und lassen sich flexibel in anderen CFC-Plänen platzieren.
Automatische Aktualisierung aller Instanzen
Änderungen am Hypermakro-Baustein werden automatisch in allen verwendeten Instanzen übernommen. So profitieren Sie von zentraler Pflege und maximaler Konsistenz in Ihren Projekten.
CFC-Navigator – Übersicht und schnelle Navigation
Der integrierte Funktionsplan-Navigator bietet eine übersichtliche Darstellung des gesamten CFC-Plans und ermöglicht eine komfortable Navigation auch in umfangreichen Projekten.
Debugging-Ansicht im Online-Modus
Für die Inbetriebnahme und Fehlersuche kann der CFC-Plan im Online-Modus mit Echtzeitwerten visualisiert werden. So behalten Sie jederzeit den Überblick über den aktuellen Anlagenzustand und können gezielt Optimierungen vornehmen.