CaeManager
Der CaeManager ist das zentrale Engineering-Werkzeug im APROL-System und ermöglicht die durchgängige Konfiguration und Projektierung Ihrer Anlage – von dezentralen I/O-Baugruppen und Feldbusanschaltungen über Steuerungs- und Regelungsaufgaben bis hin zur Bedien- und Beobachtungsebene.
Grafisches Engineering nach IEC 61131-3
Das Engineering erfolgt intuitiv über eine grafische Oberfläche, angelehnt an die IEC 61131-3. Funktionsbausteine und Control Module aus den APROL Standardbibliotheken sowie kundenspezifischen Bibliotheken können einfach eingefügt und miteinander kombiniert werden.
Zentrale Engineering-Datenbank
Das Engineering erfolgt intuitiv über eine Zentrale Engineering-Datenbank. Alle Engineering-Daten werden zentral in einer Datenbank abgelegt. Die Sicherung und Wiederherstellung dieser Datenbank ist direkt über den CaeManager möglich – für maximale Datensicherheit und einfache Projektverwaltung.
Effizientes Concurrent Engineering
Der CaeManager ist für paralleles Arbeiten ausgelegt: Mehrere Projektingenieure können gleichzeitig netzwerkweit am selben Projekt arbeiten. Dies beschleunigt die Projektierung und erhöht die Flexibilität im Engineering-Prozess.
Flexible Projektstruktur und Ansichten
Die Projektstruktur kann frei gewählt oder nach S88, AKS, KKS oder anderen Standards angelegt werden. Eine explorerähnliche Baumdarstellung sorgt für Übersichtlichkeit. Verschiedene Ansichten – wie Projektansicht, privatisierter Bearbeitungsstand oder typisierte Ansichten – unterstützen die individuelle Arbeitsweise der Ingenieure.
Lesezeichen und Arbeitsstände
yJeder Projektingenieur kann eigene Lesezeichen und Arbeitsstände für Projektierungsteile speichern und filtern, um schnell auf relevante Bereiche zuzugreifen.
Kontextabhängige Engineering-Tipps
Intelligente Engineering-Tipps unterstützen den Anwender während der Projektierung und helfen, Fehleingaben oder Fehlkonfigurationen zu vermeiden.