Neue Perspektiven mit dem aktuellen Prozessleitsystem APROL
Dank seiner Flexibilität und umfassenden Funktionalitäten bietet APROL die ideale Plattform zur Umsetzung maßgeschneiderter Automatisierungslösungen. Mit dem neuen APROL-Release tragen wir entscheidend dazu bei, Ihre Wettbewerbsvorteile weiter auszubauen.
Für Hybridanwendungen entwickelt
APROL von B&R ist ein hochentwickeltes Prozessleitsystem (DCS), das speziell für hybride Anwendungen entwickelt wurde. Es kombiniert die Funktionalität eines klassischen Prozessleitsystems mit den Vorteilen einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und ist dadurch besonders geeignet für den sogenannten Hybridmarkt, der sowohl Prozess- als auch Fertigungsautomatisierung umfasst, wie z. B. in der chemischen Industrie mit nachgelagerter Verpackung.
Bewährte Technologie in vielfältigen Branchen
Das innovative Prozessleitsystem APROL hat sich in zahlreichen Installationen und verschiedenen Branchen erfolgreich etabliert:
Prozessindustrie:
Steuerung und Optimierung komplexer Produktionsprozesse.
Hybridanwendungen:
Kombination von Prozess- und Fertigungsautomatisierung.
Energie- und Wasserwirtschaft:
Betrieb und Überwachung von Infrastrukturen wie Biogasanlagen oder Wasseraufbereitungsanlagen
Dies ist vor allem der skalierbaren Architektur und dem integrierten Engineering-Tool CaeManager zu verdanken.
Maximale Performance und Zuverlässigkeit
Durch kontinuierliche technologische Innovationen eines weltweit führenden Automatisierungsanbieters wird höchste Systemzuverlässigkeit und -verfügbarkeit gewährleistet. Der Einsatz erprobter Serienprodukte garantiert dabei eine stabile und leistungsfähige Lösung.
Effizienter Betrieb über den gesamten Lebenszyklus
Integrierte Systemfunktionen ermöglichen einen optimalen und effizienten Anlagenbetrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Analysewerkzeuge sorgen für Transparenz in den Betriebsdaten und unterstützen Wartung sowie Sicherheit. Dies führt zu einer Reduzierung der Total Cost of Ownership, einer Steigerung der Anlagenverfügbarkeit und einer Optimierung der Prozesse.
Ganzheitliche Automatisierung aller Prozesse
APROL automatisiert nicht nur die verfahrenstechnischen Anlagen, sondern auch vor-, nach- und nebengelagerte Prozesse, wie beispielsweise die Energieverteilung an Produktionsstandorten.
Zentrale und dezentrale Visualisierung
Eine durchgängige Visualisierung inklusive System- und Eigendiagnose minimiert den Engineering- und Wartungsaufwand erheblich. Für Vor-Ort-Panels steht zudem eine integrierte dezentrale Visualisierung bereit.
Skalierbarkeit für jede Anlagengröße
Von kleinen Systemen mit wenigen I/Os bis hin zu Großanlagen mit mehreren zehntausend I/Os – APROL wächst mit Ihren Anforderungen. Ob Einplatzsystem oder komplexe Client-Server-Architektur, die Skalierbarkeit bietet stets optimale Lösungen.
Integrated Safety Technology
Mit der integrierten Sicherheitstechnologie reduziert APROL Risiken für Mensch und Anlage, während gleichzeitig die Engineering-Effizienz gesteigert wird. Diese überarbeitete Version legt den Fokus auf klare Struktur, prägnante Formulierungen und eine ansprechende Darstellung der Vorteile des Systems.