OPC UA am Runtime Server und Controller

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) ist ein offener Standard für die industrielle Kommunikation und bietet weit mehr als reine Datenübertragung. In APROL sind leistungsfähige OPC UA-Funktionen sowohl am Runtime Server als auch am Controller integriert.

OPC UA Funktionalitäten via Funktionsbaustein

APROL stellt für OPC UA umfangreiche Funktionsbausteine bereit, die sich direkt in Control-Modulen verwenden lassen. Bestehende Bibliotheken lassen sich so unkompliziert um OPC UA Funktionalität erweitern.

Datenzugriff (Data Access) auf Echtzeitdaten

Ermöglicht schnellen Zugriff auf aktuelle Prozessdaten in Echtzeit. Die Kommunikation erfolgt zwischen Clients und dem Server, um stets die neuesten Werte bereitzustellen.

Historischer Datenzugriff (Historical Access)

Abruf von Archivdaten (Trenddaten) aus der Vergangenheit über den OPC UA Server (Control Computer).

Alarme und Ereignisse (Alarms & Conditions)

Standardisierte Übertragung und Auswertung von Alarmen und Ereignissen. Der Zugriff auf aktuelle sowie (geplant) historische Alarme und Ereignisse direkt aus der TimescaleDB.

Methodenaufrufe (Methods)

OPC UA ermöglicht den Aufruf von Funktionen auf dem Server, z. B. Start eines Prozesses, Start spezifischer Berechnungen.

Dateiübertragung (File Transfer)

Sichere Übertragung von Dateien zwischen Client und Server, z. B. für Rezepturen oder Logdateien .

Sicherheit und Authentifizierung

Durchgängige verschlüsselte Kommunikation via digitale Zertifikate. Schützt zuverlässig vor unbefugtem Zugriff und Datenmanipulation.

Redundanzen

APROL unterstützt sowohl OPC UA Client- als auch Server-Redundanz am Control Computer. Sichert die Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit kritischer Systeme.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo