Nahtlose Integration von Automation Studio

Die Integration von Automation Studio in APROL ermöglicht Ihnen den Zugang zu AS- Funktionen und sorgt für eine effiziente, durchgängige Projektierung Ihrer Automatisierungslösungen.

Übersichtliche Hardwareansicht

Profitieren Sie von einer klar strukturierten Hardwareansicht, die den aktiven Hardwarebaum Ihrer Konfiguration übersichtlich darstellt. Jede Komponente kann gezielt ausgewählt und individuell nach ihren Eigenschaften konfiguriert werden.

Komfortable I/O-Konfiguration und -Zuordnung

Fügen Sie benötigte Schnittstellenmodule einfach an der gewünschten Schnittstelle oder am lokalen I/O-Bus ein und konfigurieren Sie diese direkt. Die intuitive Bedienung ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie I/O-Zuordnung.

Leistungsstarker Monitormodus

Im Monitormodus testen Sie alle im Projekt konfigurierten I/O-Module und deren Kanäle direkt auf physikalischer Ebene. Sie können die aktuellen Werte der Kanäle anzeigen lassen und Ausgänge unabhängig vom programmierten Logikwert gezielt setzen – ideal für Inbetriebnahme und Wartung.

Leistungsstarke Diagnosewerkzeuge

Automation Studio bietet eine breite Palette an Diagnosewerkzeugen, die eine effiziente Fehleranalyse und Optimierung Ihrer Automatisierungslösung ermöglichen.

Systemlogbuch – Lückenlose Ereignisaufzeichnung

Das Automation Runtime Laufzeitsystem bietet ein leistungsstarkes, nullspannungssicheres Systemlogbuch. Alle während der Laufzeit auftretenden Fehler, Warnungen und Hinweise werden automatisch und dauerhaft protokolliert.

Profiler – Laufzeitanalyse und Systemoptimierung

Der in Automation Studio integrierte Profiler bietet leistungsstarke Analysefunktionen zur Überwachung der Systemauslastung Ihres Laufzeitsystems. Mit dem Profiler erhalten Sie detaillierte Einblicke in die Auslastung und das Verhalten Ihres Systems während des Betriebs. So lassen sich Ressourcenengpässe und Optimierungspotenziale frühzeitig erkennen. Die gewonnenen Profiler-Daten dienen als Grundlage zur gezielten Optimierung Ihres Projekts. Durch die Analyse und Anpassung der Systemauslastung steigern Sie die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Automatisierungslösung nachhaltig.

Feldbusintegration in Automation Studio

In Automation Studio lassen sich Feldbusse einfach und flexibel wie I/O-Module an der gewünschten Feldbusschnittstelle einfügen. Die Konfiguration und I/O-Zuweisung erfolgt intuitiv über den übersichtlichen Hardwarebaum des Projekts – genau wie bei allen anderen I/O-Modulen. Dank der Importfunktion für Gerätebeschreibungen (z. B. GSD, EDS) des jeweiligen Anbieters steht Ihnen eine einheitliche und komfortable Schnittstelle zur Verfügung. So können verschiedenste Feldbusgeräte schnell integriert und projektiert werden.

Umfangreiche Bibliotheken in Automation Studio

Automation Studio bietet eine breite Auswahl an leistungsstarken Bibliotheken. Neben den standardisierten IEC 61131-3 Bibliotheken stehen Ihnen zahlreiche zusätzliche Funktionspakete zur Verfügung.

Simulation von Prozessabläufen – Sicherheit und Effizienz von Anfang an

Mit steigenden Qualitätsanforderungen in der Automatisierungsindustrie wächst auch der Bedarf an leistungsfähigen Simulationslösungen. Realistische und aussagekräftige Simulationsmodelle sind heute unverzichtbar, um das Verhalten einer Automatisierungslösung bereits vor der Inbetriebnahme umfassend zu testen und zu validieren.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo