Materialnummer Beschreibung
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
0TB1104.8100 Zubehör Feldklemme (3.5), 4-pol. Federzugklemme 1,5 mm² Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB1112.8010 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme, 1,5 mm², Schraubflansch, Rastermaß 3,5mm
5A9000.73 cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 15" Für 5AP920.1505-K04, 5AP920.1505-K14, 5AP920.1505-K24, 5AP920.1505-K34, 5AP920.1505-K94, 5AP920.1505-K96, 5AP92D.1505-I00 1 Stück
5A9000.74 cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 19" Für 5AP920.1906-K14, 5AP920.1906-K34, 5AP92D.1906-I00 1 Stück
5A9000.75 cHMI Gehäuse Ersatzschrauben Torx 20 Stück
5A9000.76 cHMI Gehäuse Ersatzschrauben Schlitz 20 Stück
5A9000.D3 cHMI Ersatzdichtung 5AP99D.156B-B62 1 Stück
5A9000.D4 cHMI Ersatzdichtung 5AP93D.185B-B62 1 Stück
5A9000.D5 cHMI Ersatzdichtung 5AP99D.185B-B62 und 5AP99D.185C-B62 1 Stück
5A9000.D6 cHMI Ersatzdichtung 5AP99D.215C-B62 1 Stück
5A9000.D7 cHMI Ersatzdichtung 5AP93D.240C-B62 1 Stück

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo