Allgemeines
B&R ID-Code 0xE8C4
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15,6"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung HD, 1366 x 768 Bildpunkte
Kontrast 500:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R / Richtung L = 85°
vertikal Richtung U / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit 300 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Technologie Projected Capacitive Touch (PCT) (mit Splitterschutz)
Transmissionsgrad >90%
Schnittstellen
RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit
Typ Für Transponder I-Code SLI Amplitudenmodulation und MiFare Classic
Frequenz 13,56 MHz
Lese-/Schreibreichweite in Luft ca. 1 bis 3 cm
Tasten
Leuchtringtasten 5x B&R Leuchtringtasten
Leuchtringtasten
Farbe 4x rot, grün, gelb, weiß
1x rot, grün, gelb, blau
Ausstattung
Not-Halt
Typ Schlegel Serie-FRVK
Kontaktelement 2x Öffner, 1x Schließer
Optionale Bedienelemente
Anzahl 1x vorbereiteter Durchbruch
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
hygienegerecht Ja
Schutzart nach EN 60529 IP66 rückseitig (nur mit aufgesetztem Flansch)
IP69K frontseitig
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Das Gehäuse ist vorgesehen für die Montage an einem Rittal CP-S Edelstahl Flansch (CP6664.500 oder CP6664.000)
Gehäuse
Material Edelstahl 1.4301, geschliffen
Front
Trägerrahmen Edelstahl 1.4301, geschliffen
Dekorfolie
Material Polyester
Design B&R Design
Dichtung Silikonprofildichtung zwischen Front und Haube
Flanschabgang nach oben und unten
Abmessungen
Breite 446,2 mm
Höhe 333,2 mm
Tiefe 143 mm (ohne Not-Halt)
Gewicht 7.800 g
Materialnummer:
5AP99D.156B-B62
Beschreibung:
  • Multitouch (projiziert, kapazitiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
  • Schutzart IP69K (frontseitig), IP66 (rückseitig)
  • Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
  • B&R Foliendesign, Kantenschutz für die Dekorfolie
  • Not-Halt, hygienegerecht
  • 13,56 MHz Transponder Lese- und Schreibeinheit, MiFare Classic
  • 1 vorbereiteter Durchbruch für optionale Bedienelemente (ø22,5 mm)
  • 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau)
  • vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Flanschabgang oben und unten möglich
  • rückseitige USB-Schnittstelle, mit Abdeckung und Verlierschutz
- Automation Panel 15,6" HD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K frontseitig, IP66 rückseitig - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - Not-Halt, hygienegerecht - 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port - RFID Lese- und Schreibeinheit
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP99D.156B-B62) EXE / 531 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 9xD - Hygienedesign Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
5AP99D.156B-B62 EPLAN Makro ZIP / 764 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D und 2D Daten 5AP99D.156B-B62 ZIP / 3 MB
Einschubstreifenvordruck ZIP / 84 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Key Editor 5AP99D.156B-B62 ZIP / 73 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo