Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kühlung Passiv über Kühlkörper
LEDs Power, HDD, Link, Run
B&R ID-Code 0xDFCE
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre
tauschbar Ja, auf der Rückseite des Panel PC
Ausführung Lithium Ionen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
Controller
Boot-Loader BIOS
Prozessor
Typ Intel Celeron 827E
Taktfrequenz 1400 MHz
Anzahl der Kerne 1
Architektur 32 nm
Intel Smart Cache 1,5 MByte
Externer Bus DMI, 5 GT/s
Intel 64 Architecture Ja
Intel Turbo Boost Technology Nein
Intel Hyper-Threading Technology Nein
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Chipsatz Intel HM76
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Speichersockel
Anzahl der Speicherkanäle 2
Typ DDR3
Speichergröße max. 16 GByte
max. Speicherbandbreite 21,3 GByte/s
Grafik
Controller Intel HD Graphics 2000
max. dynamische Grafikfrequenz 800 MHz
Farbtiefe max. 32 Bit
Auflösung
DVI Auflösung bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA)
Massenspeicherverwaltung 3x SATA
Power Management ACPI 4.0 mit Batterie Support
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung DSUB, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
COM2
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung DSUB, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CFast Slot
Anzahl 1
Typ SATA III (SATA 6,0 Gbit/s)
USB
Anzahl 4
Typ USB 3.0 (unterseitig)
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Panel/Monitor-Schnittstelle
Ausführung DVI-I
Typ SDL/DVI/Monitor
Audio
Typ HDA
Controller Realtek RTL888
Eingänge Mikrofon, Line In
Ausgänge Line Out
Einschübe
Slide-in compact Laufwerke
Anzahl 1
Typ SATA III (SATA 6,0 Gbit/s)
Interface Option 2
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub für Lüfter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Nennstrom 5,5 A
Einschaltstrom max. 60 A für < 300 μs
Galvanische Trennung Ja
Umgebungsbedingungen
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhängig)
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 450 g
Materialnummer:
5PC901.TS77-08
Beschreibung:
  • Intel Celeron 827E 1,4 GHz
  • Intel HM76 Chipsatz
  • 2x DDR3 Speichersockel
  • Intel HD Graphics 2000
  • AMI BIOS (UEFI)
CPU Board Intel Celeron 827E 1,4 GHz - Single Core - Chipset HM76 - Für Panel PC 900
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher
5MMDDR.1024-03 SO-DIMM DDR3, 1024 MByte
5MMDDR.2048-03 SO-DIMM DDR3, 2048 MByte
5MMDDR.4096-03 SO-DIMM DDR3, 4096 MByte
5MMDDR.8192-03 SO-DIMM DDR3, 8192 MByte
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5PC901.TS77-08) EXE / 572 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade HM76 ZIP / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Industrie PCs Benchmark Anwenderhandbuch PDF / 8 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
PPC900 Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, AP830, AP9x3, AP1000, AP5000) ZIP / 4 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber APC910/PPC900 (Win7 64-Bit, Win8.1 64-Bit, Win10 64-Bit) ZIP / 4 MB
ADI Treiber APC910/PPC900 (WinXP, Win7 32-Bit, Win8.1 32-Bit) ZIP / 3 MB
ADI Treiber Universal (Win10 64-Bit) ZIP / 4 MB
Audio Treiber HDA (Win7 32/64-Bit, Win8.1 32/64-Bit, Win10 64-Bit) EXE / 55 MB
Audio Treiber HDA (WinXP/XPe) EXE / 31 MB
Chipset Treiber QM77/HM76 (Win7 32/64-Bit, Win8.1 32/64-Bit Win10 64Bit) EXE / 3 MB
Chipset Treiber QM77/HM76 (WinXP, Win7 32/64-Bit) EXE / 3 MB
Ethernet Treiber ETH1/ETH2 QM77/HM76 (WinXP) EXE / 19 MB
Ethernet Treiber ETH2 - i210 (WinXP) ZIP / 177 KB
Ethernet Treiber QM77/HM76 (Win7 32-Bit, Win8.1 32-Bit) EXE / 25 MB
Ethernet Treiber QM77/HM76 (Win7 32-Bit, Win8.1 32-Bit) EXE / 25 MB
Ethernet Treiber QM77/HM76 (Win7 64-Bit, Win8.1 64-Bit, Win10 64-Bit) EXE / 39 MB
Ethernet Treiber QM77/HM76 (Win7 64-Bit, Win8.1 64-Bit, Win10 64-Bit) EXE / 56 MB
Grafiktreiber HM76 (Win8.1 32-Bit) EXE / 110 MB
Grafiktreiber HM76 (Win8.1 64-Bit) EXE / 139 MB
Grafiktreiber QM77/HM76 (Win7 32-Bit) EXE / 96 MB
Grafiktreiber QM77/HM76 (Win7 64-Bit) EXE / 124 MB
Grafiktreiber QM77/HM76 (WinXP) EXE / 23 MB
USB 3.0 Treiber QM77/HM76 (Win7 32/64-Bit) ZIP / 5 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo