Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht-konform
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
LEDs Power, CFast, Link, Run
B&R ID-Code 0xE547
Kühlung Passiv über Gehäuse
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Nein
Controller
Prozessor
Typ Intel Atom E3827
Taktfrequenz 1750 MHz
Gesamtanzahl der Kerne 2
Architektur 22 nm
Thermal Design Power (TDP) 8 W
L2 Cache 1 MByte
Intel 64 Architecture Ja
Intel Hyper-Threading Technology Nein
Intel vPro Technology Nein
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Nein
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
Pufferdauer typ. ca. 400 h
min. ca. 200 h
batteriegepuffert Nein
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Speicher
Typ DDR3-SDRAM
Speichergröße 4 GByte
Geschwindigkeit DDR3L-1333
Speicheranbindung Single Channel
tauschbar Nein
Grafik
Controller Intel HD Graphics
max. dynamische Grafikfrequenz 792 MHz
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 11
OpenGL Support 4.0
Boot-Loader UEFI BIOS
Chipsatz Intel Bay Trail
Power Management ACPI 4.0
Schnittstellen
CFast Slot
Anzahl 1
Typ SATA II (SATA 3,0 Gbit/s)
USB
Anzahl 2
Typ 1x USB 3.0
1x USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Einschübe
Interface Option 1
Unterstützung
Software
Automation Studio bis V4.12
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Nennstrom 3,5 A
Einschaltstrom typ. 6 A; max. 10 A für < 300 μs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig (frontseitig, abhängig vom verwendeten Panel)
Umgebungsbedingungen
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhängig)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 190 mm
Höhe 115 mm
Tiefe 29,7 mm
Gewicht 577 g
Materialnummer:
5PPC2100.BY34-000
Beschreibung:
  • Intel Atom E3827 Prozessor
  • Intel Bay Trail Plattform
  • Intel HD Graphics
  • 4 GByte DDR3-Speicher
  • 1 CFast Slot
  • Einschub für 1 Interface Option
PPC2100 Systemeinheit - Intel Atom E3827 1,75 GHz - Dual Core - 4 Gbyte SDRAM - Für Automation Panel 923/933/1000
Erforderliches Zubehör
CFast-Karten
5CFAST.256G-10 CFast 256 GByte MLC
5CFAST.128G-10 CFast 128 GByte MLC
5CFAST.064G-10 CFast 64 GByte MLC
5CFAST.032G-10 CFast 32 GByte MLC
5CFAST.032G-00 CFast 32 GByte SLC
5CFAST.016G-00 CFast 16 GByte SLC
Optionales Zubehör
Interface Optionen
5ACCIF01.IS00-000 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.ICAN-000 Schnittstellenkarte - 1x CAN Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPSC-001 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPSC-000 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPLS-001 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPLS-000 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPLK-000 Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK Schnittstelle - integrierter 2-fach Hub - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPCC-000 Schnittstellenkarte - 2x CAN-Schnittstellen - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-000) EXE / 500 KB
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-000) EXE / 471 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade Bay Trail ZIP / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 5ACCIF01.ICAN-C01 PDF / 194 KB
HMI Service Center Anwenderhandbuch PDF / 605 KB
Industrie PCs Benchmark Automation Runtime Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Panel PC 2100 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 40 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
PPC2100 Firmware Upgrade (MTCX) ZIP / 4 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5PPC2100.BYxx-000 ZIP / 610 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
HMI Service Center Maintenance ZIP / 354 KB
HMI Service Center Update Paket ZIP / 507 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo