Allgemeines
B&R ID-Code | 0xF24D |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Display
Einschübe
Erweiterungseinheit | Ja |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Schutzart nach EN 60529 |
IP65 mit Konsole 5ACCMA00.000x-000 IP54 mit Konsole 5ACCMA00.010x-000 |
Schutzart nach UL50 |
Type 4X Indoor mit Konsole 5ACCMA00.000x-000 Type 1 mit Konsole 5ACCMA00.010x-000 |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Aluminium, lackiert |
Lackierung | Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) |
Front | |
Trägerrahmen | Aluminium (ähnlich RAL 9006) |
Design | schwarz |
Abmessungen | |
Breite | 494 mm |
Höhe | 385,5 mm |
Gewicht | 8300 g |
Materialnummer:
5AP5230.185C-000Beschreibung:
Automation Panel 18,5" FullHD TFT - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Tragarmmontage - Querformat - Erweiterungsoption - Für PPC2100/PPC2200/Linkmodule
Optionales Zubehör
Erweiterungseinheiten
5ACCKP00.185B-000 | AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungsabdeckung - Für Einbaubefehlsgeräte - 11x Optionen für 22,3mm Einbauelemente - Für 5AP5230.185B/185C-000 Panel |
5ACCKP01.185B-000 | AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungseinheit - 1x Not-Halt - 2x Drucktaster (rot und grün) - 1x Wahlschalter - 1x Schlüsselschalter - 1x Front USB-Schnittstelle - Für 5AP5230.185B/185C-000 Panel |
5ACCKP03.185B-000 | AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungseinheit - 1x RFID Lese- und Schreibeinheit - 1x Not-Halt - 2x Drucktaster (rot und grün) - 1x Wahlschalter - 1x Schlüsselschalter - 1x Front USB-Schnittstelle - Für 5AP5230.185B/185C-000 Panel |
5ACCKP04.185B-000 | AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungseinheit - 1x Not-Halt - 3x Drucktaster (rot, grün, blau) - 1x Schlüsselschalter - 1x Front USB-Schnittstelle - Für 5AP5230.185B/185C-000 Panel |
5ACCKP05.185B-000 | AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungseinheit - 1x RFID Lese- und Schreibeinheit - 1x Not-Halt - 3x Drucktaster (rot, grün,blau) - 1x Schlüsselschalter - 1x Front USB-Schnittstelle - Für 5AP5230.185B/185C-000 Panel |
Flansche
5ACCFL00.0000-000 | AP5000 Flansch - Tragarm Drehflansch - Für Konsole Tragarm |
5ACCFL00.0100-000 | AP5000 Flansch - Tragarm Dreh- und Neigeflansch - Für Konsole Tragarm |
5ACCFL00.0200-000 | AP5000 Flansch - Tragarm Flansch Adapter - Für Rittal - Für Konsole Tragarm |
Haltegriffe
5ACCHD01.185B-000 | AP5000 Tragarm Haltegriffe - Für 5AP5230.185B/185C-000 Panel |
Konsolen
5ACCMA00.0000-000 | AP5000 Konsole Tragarm |
5ACCMA00.0001-000 | AP5000 Konsole Tragarm - 1x rückseitige USB-Schnittstelle |
5ACCMA00.0002-000 | AP5000 Konsole Tragarm - 2x rückseitige USB-Schnittstelle |
5ACCMA00.0100-000 | HMI Konsole VESA IP54 - Dichtigkeit ist nur mit passenden Kabeldurchführungen gegeben |
5ACCMA00.0101-000 | HMI Konsole VESA IP54 w/USB - Dichtigkeit ist nur mit passenden Kabeldurchführungen gegeben |
5ACCMA01.0100-000 | AP5000 Konsole VESA IP10/IP20 - IP20 mit 5AP5120.*-000 - IP10 mit 5AP5130.*-000, 5AP5230.*-000 |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.2 HW Upgrade (5AP5230.185C-000) | EXE / 532 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) | ZIP / 3 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STEP 5AP5230.185C-000 | ZIP / 2 MB | |
3D Daten DXF/STP 5AP5230.185C-000 | ZIP / 2 MB |
Treiber | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
TWN4 development pack | ZIP / 26 MB |