Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Controller
Boot-Loader embedded AMI BIOS
Prozessor
Typ Intel Celeron 1020E
Taktfrequenz 2200 MHz
Anzahl der Kerne 2
Architektur 22 nm
Thermal Design Power (TDP) 35 W
Intel Smart Cache 2 MByte
Externer Bus DMI, 5 GT/s
Intel 64 Architecture Ja
Intel Turbo Boost Technology Nein
Intel Hyper-Threading Technology Nein
Intel vPro Technology Nein
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Nein
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Chipsatz Intel HM76
Trusted Platform Module Nein
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Anzahl der Speicherkanäle 2
Typ DDR3
Speichergröße max. 16 GByte
max. Speicherbandbreite 25,6 GByte/s
Grafik
Controller Intel HD Graphics 2500
max. dynamische Grafikfrequenz 1 GHz
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 11
OpenGL Support 4.0
Auflösung
DVI Auflösung bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA)
DisplayPort Version 1.1
Massenspeicherverwaltung 4x SATA
Power Management ACPI 4.0 mit Batterie Support
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Materialnummer:
5PC900.TS77-09
Beschreibung:
  • Intel Celeron 1020E 2,2 GHz
  • Intel HM76 Chipsatz
  • 2x DDR3 Speichersockel
  • Intel HD Graphics 2500
  • AMI BIOS (UEFI)
CPU Board Intel Celeron 1020E 2,2 GHz - Dual Core - Chipset HM76 - Für APC910 - Produkt ist abgekündigt, nicht für neue Konfigurationen verwenden
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher
5MMDDR.1024-03 SO-DIMM DDR3, 1024 MByte
5MMDDR.2048-03 SO-DIMM DDR3, 2048 MByte
5MMDDR.4096-03 SO-DIMM DDR3, 4096 MByte
5MMDDR.8192-03 SO-DIMM DDR3, 8192 MByte
Kühlkörper
5AC901.HS00-00 APC910 Kühlkörper, aktiv
5AC901.HS01-00 APC910 Kühlkörper, passiv
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5PC900.TS77-09) EXE / 401 KB
V4.0 HW Upgrade (5PC900.TS77-09) EXE / 207 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade HM76 ZIP / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 110 MB
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel PDF / 125 KB
Industrie PCs Benchmark Anwenderhandbuch PDF / 8 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 90 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber Universal (Win10 64-Bit) ZIP / 4 MB
Chipset Treiber QM77/HM76 (Win7 32/64-Bit, Win8.1 32/64-Bit Win10 64Bit) EXE / 3 MB
Chipset Treiber QM77/HM76 (WinXP, Win7 32/64-Bit) EXE / 3 MB
Ethernet Treiber ETH1/ETH2 QM77/HM76 (WinXP) EXE / 19 MB
Ethernet Treiber ETH2 - i210 (WinXP) ZIP / 177 KB
Ethernet Treiber QM77/HM76 (Win7 32-Bit, Win8.1 32-Bit) EXE / 25 MB
Ethernet Treiber QM77/HM76 (Win7 32-Bit, Win8.1 32-Bit) EXE / 25 MB
Ethernet Treiber QM77/HM76 (Win7 64-Bit, Win8.1 64-Bit, Win10 64-Bit) EXE / 39 MB
Ethernet Treiber QM77/HM76 (Win7 64-Bit, Win8.1 64-Bit, Win10 64-Bit) EXE / 56 MB
Grafiktreiber HM76 (Win8.1 32-Bit) EXE / 110 MB
Grafiktreiber HM76 (Win8.1 64-Bit) EXE / 139 MB
Grafiktreiber QM77/HM76 (Win7 32-Bit) EXE / 96 MB
Grafiktreiber QM77/HM76 (Win7 64-Bit) EXE / 124 MB
Grafiktreiber QM77/HM76 (WinXP) EXE / 23 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo