Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Prozessor
Typ Intel Celeron 827E
Taktfrequenz 1400 MHz
Anzahl der Kerne 1
Architektur 32 nm
Thermal Design Power (TDP) 17 W
Intel Smart Cache 1,5 MByte
Externer Bus DMI, 5 GT/s
Intel 64 Architecture Ja
Intel Turbo Boost Technology Nein
Intel Hyper-Threading Technology Nein
Intel vPro Technology Nein
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Nein
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Anzahl der Speicherkanäle 2
Typ DDR3
Speichergröße max. 16 GByte
max. Speicherbandbreite 21,3 GByte/s
Grafik
Auflösung
DVI Auflösung bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA)
DisplayPort Version 1.1
Controller Intel HD Graphics 2000
max. dynamische Grafikfrequenz 800 MHz
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 10.1
OpenGL Support 3.1
Boot-Loader embedded AMI BIOS
Chipsatz Intel HM76
Trusted Platform Module Nein
Massenspeicherverwaltung 4x SATA
Power Management ACPI 4.0 mit Batterie Support
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Materialnummer:
5PC900.TS77-08
Beschreibung:
  • Intel Celeron 827E 1,4 GHz
  • Intel HM76 Chipsatz
  • 2x DDR3 Speichersockel
  • Intel HD Graphics 2000
  • AMI BIOS (UEFI)
CPU Board Intel Celeron 827E 1,4 GHz - Single Core - Chipset HM76 - Für APC910 - Produkt ist abgekündigt, nicht für neue Konfigurationen verwenden
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher
5MMDDR.8192-03 SO-DIMM DDR3, 8192 MByte
5MMDDR.4096-03 SO-DIMM DDR3, 4096 MByte
5MMDDR.2048-03 SO-DIMM DDR3, 2048 MByte
5MMDDR.1024-03 SO-DIMM DDR3, 1024 MByte
Kühlkörper
5AC901.HS01-00 APC910 Kühlkörper, passiv
5AC901.HS00-00 APC910 Kühlkörper, aktiv
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5PC900.TS77-08) EXE / 401 KB
V4.0 HW Upgrade (5PC900.TS77-08) EXE / 254 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade HM76 ZIP / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ADI Treiber Anwenderhandbuch PDF / 424 KB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel PDF / 627 KB
HMI Service Center Anwenderhandbuch PDF / 605 KB
Industrie PCs Benchmark Anwenderhandbuch (GPOS) PDF / 8 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK ZIP / 38 MB
ADI Development Kit ZIP / 39 MB
HMI Service Center Maintenance ZIP / 354 KB
HMI Service Center Update Paket ZIP / 507 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber Universal ZIP / 93 MB
Chipset Treiber QM77/HM76 (WES7 32/64-Bit) EXE / 3 MB
Ethernet Treiber QM77/HM76 (Win7 32-Bit, Win8.1 32-Bit) EXE / 25 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo