Allgemeines
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Frontabdeckung | eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144C) |
| Material | Kunststoff |
| Abmessungen | |
| Breite | 91 mm |
| Höhe | 226 mm |
| Tiefe | 7,5 mm |
| Gewicht | ca. 65 g |
Materialnummer:
5ACCFF04.0100-000Beschreibung:
Frontklappe für 1-Slot APC4100 - Orange
Optionales Zubehör
Frontklappen
| 5ACCRPC4.FF01-000 | HMI APC4100 Frontklappenset 1CS OR w/ Logo |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels | PDF / 471 KB | |
| DNV Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels | PDF / 232 KB |