Allgemeines
Schnittstellen
| COM | |
| Abschlusswiderstand | |
| Typ | aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter |
| Defaulteinstellung | Off |
| Anzahl | 2 |
| Typ | RS422/RS485, galvanisch getrennt |
| Ausführung | 10-polig, male |
| UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
| max. Baudrate | 115 kBit/s |
Elektrische Eigenschaften
| Leistungsaufnahme | 1 W |
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | 25 g |
Materialnummer:
5ACCIF01.FSS0-000Beschreibung:
Schnittstellenkarte - 2x RS422/RS485 Schnittstelle - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Optionales Zubehör
Feldklemmen
| 0TB1212.2110 | Zubehör Feldklemme, 12-polig (3,5), Federzugklemme 1,5mm² |
| 0TB1210.3100 | Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibrationsschutz durch Schraubflansch |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.1 HW Upgrade (5ACCIF01.FSS0-000) | EXE / 528 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FSS0-000) | EXE / 247 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Daten DXF/STP 5ACCIF01.FSS0-000 | ZIP / 436 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels | PDF / 471 KB |