Allgemeines
B&R ID-Code 0xEABA
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht-konform
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
Schnittstellen
USB
Anzahl 4
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit gesamt max. 1 A (Summe aller 4 Ports)
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig (frontseitig, abhängig von verwendeten Panel)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60 °C
Lagerung -20 bis 60 °C
Transport -20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Edelstahl, lackiert
Lackierung Anthrazitgrau
Abmessungen
Breite 21,5 mm
Höhe 29,5 mm
Tiefe 97 mm
Gewicht 100 g
Materialnummer:
5ACCUSB4.0000-000
Beschreibung:
  • 4x USB 2.0 Schnittstellen
  • Einbaukompatibel in APC2100, PPC2100
USB-Hub 4x passiv - Für APC2100/PPC2100
Erforderliches Zubehör
Frontblenden
5ACCFF00.0001-000 APC2100 Frontblende - Orange - Mit B&R Logo - Für USB-Hub
5ACCFF00.0001-001 APC2100 Frontblende - Dunkelgrau - Ohne Logo - Für USB-Hub
5ACCFF00.0001-002 APC2100 Frontblende - Orange - Ohne Logo - Für USB-Hub
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 2100 Anwenderhandbuch PDF / 28 MB
Panel PC 2100 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 40 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5ACCUSB4.0000-000 ZIP / 614 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo