Allgemeines
Controller
Schnittstellen
Unterstützung
| Software | |
| Automation Studio | bis V4.12 |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Materialnummer:
5APC2100.BY34-000Beschreibung:
- Intel Atom E3827 Prozessor
- Intel Bay Trail Plattform
- Intel HD Graphics
- 4 GByte DDR3-Speicher
- 1 CFast Slot
- Einschub für 1 Monitor/Panel Option
- Einschub für 1 Interface Option
Erforderliches Zubehör
CFast-Karten
| 5CFAST.256G-10 | CFast 256 GByte MLC |
| 5CFAST.128G-10 | CFast 128 GByte MLC |
| 5CFAST.064G-10 | CFast 64 GByte MLC |
| 5CFAST.032G-10 | CFast 32 GByte MLC |
| 5CFAST.032G-00 | CFast 32 GByte SLC |
| 5CFAST.016G-00 | CFast 16 GByte SLC |
Optionales Zubehör
Interface Optionen
| 5ACCIF01.IS00-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.ICAN-000 | Schnittstellenkarte - 1x CAN Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FSS0-000 | Schnittstellenkarte - 2x RS422/RS485 Schnittstelle - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPSC-001 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPSC-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPLS-001 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPLS-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPLK-000 | Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK Schnittstelle - integrierter 2-fach Hub - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPCS-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS485 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPCC-000 | Schnittstellenkarte - 2x CAN-Schnittstellen - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
Monitor/Panel Optionen
| 5ACCLI01.SDL0-000 | Monitor/Panel Option - 1x SDL/DVI Transmitter - Für APC2100/APC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (5APC2100.BY34-000) | EXE / 547 KB | |
| V4.1 HW Upgrade (5APC2100.BY34-000) | EXE / 471 KB |
| BIOS | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| BIOS Upgrade Bay Trail | ZIP / 4 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APC2100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T) | ZIP / 2 MB | |
| Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) | ZIP / 3 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 5APC2100.BYxx-000 | ZIP / 6 MB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| HMI Service Center Maintenance | ZIP / 354 KB | |
| HMI Service Center Update Paket | ZIP / 507 MB |