Allgemeines
Controller
Schnittstellen
COM1 | |
Typ | RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
max. Baudrate | 115 kBit/s |
COM2 | |
Typ | RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
max. Baudrate | 115 kBit/s |
CompactFlash Slot 1 | |
Anzahl | 2 |
Typ | Typ I |
USB | |
Anzahl | 4 |
Typ | USB 2.0 |
Ausführung | Typ A |
Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) |
Strombelastbarkeit | je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A |
Ethernet | |
Anzahl | 1 |
Ausführung | geschirmter RJ45 Port |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
max. Baudrate | 100 MBit/s |
Panel/Monitor-Schnittstelle | |
Ausführung | DVI-I Buchse |
Typ | SDL/DVI/Monitor |
POWERLINK | |
Anzahl | 1 |
Knotenschalter | 2 |
CAN | |
Anzahl | 1 |
Übertragungsrate | max. 500 kBit/s |
Knotenschalter | Ja |
Status-LED | Ja |
Terminierungswiderstand | Ja, über Schalter aktivierbar |
X2X | |
Anzahl | 1 |
Status-LED | Ja |
Audio | |
Typ | - |
Eingänge | - |
Ausgänge | - |
Add-on Schnittstellensteckplatz | |
Anzahl | - |
Einschübe
PCI Slots | |
Anzahl | - |
Typ | - |
Ausführung | - |
Standard | - |
Bus Speed | - |
Slide-in Laufwerke | Nein |
Slide-in compact Laufwerke | Nein |
Add-on Laufwerke | Nein |
Automation Panel Link Slot | Nein |
Add-on USV Steckplatz | Ja |
Einschub für Lüfter Kit | Nein |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC ±25% |
Nennstrom | 3,8 A |
Einschaltstrom | typ. 7 A, max. 40 A für < 300 µs |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Materialnummer:
5PC600.SE00-00Beschreibung:
APC620 embedded Systemeinheit, Anschlüsse für 2x RS232, 4x USB 2.0, Smart Display Link/DVI-I, 1x ETH 10/100, 1x POWERLINK, 1x CAN, 1x X2X, 512 kByte SRAM; 24 VDC. (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC600.X945-00 | CPU Board Intel Atom, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul |
Hauptspeicher
5MMDDR.0512-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300 |
5MMDDR.1024-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300 |
5MMDDR.2048-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300 |
Kühlkörper
5AC600.HS03-02 | APC620 embedded Kühlkörper für CPU Boards mit Atom 1600 MHz. |
Optionales Zubehör
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00 | USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen. |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.7 HW Upgrade (5PC600.SE00-00) | EXE / 655 KB | |
V3.0 HW Upgrade (5PC600.SE00-00) | EXE / 661 KB | |
V4.0 HW Upgrade (5PC600.SE00-00) | EXE / 592 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 620 945GME N270 Anwenderhandbuch | PDF / 12 MB | |
Automation PC 620 Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB | |
Industrie PCs Benchmark Automation Runtime Anwenderhandbuch | PDF / 3 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC620/PPC700 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) | ZIP / 434 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5PC600.SE00-00, 5PC600.SE00-01, 5PC600.SE00-02 | ZIP / 2 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ADI Development Kit | ZIP / 5 MB | |
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 4 MB | |
HMI Diagnose Programm (WES7, Win7, Win8.1, Win10) | ZIP / 2 MB | |
HMI Diagnose Programm (WinCE) | ZIP / 352 KB |