Kundenvorteile
Anwendungsbeispiele - exOS in der Praxis
Lösungsportfolio für jeden Anwendungsfall
Integrierte Funktionen
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
5AC600.HS03-02
Technische Daten
Basisinformationen
Zubehör
Downloads
SERIAL
Allgemeines
geeignet für CPU Boards
5PC800.X945-00
geeignet für die Systemeinheiten
5PC600.SE00-00
5PC600.SE00-01
5PC600.SE00-02
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
EAC
Zulassung über Produktfamilie
Mechanische Eigenschaften
Material
Aluminium, schwarz lackiert
Abmessungen
Breite
203,9 mm
Höhe
158 mm
Tiefe
12,8 mm
Gewicht
ca. 900 g
Materialnummer:
5AC600.HS03-02
Beschreibung:
APC620 embedded Kühlkörper für CPU Boards mit Atom 1600 MHz.
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC600.X945-00
CPU Board Intel Atom, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation PC 620 945GME N270 Anwenderhandbuch
1.18 (08.05.2015) - DE
1.18 (08.05.2015) - EN
1.17 (13.03.2015) - DE
1.16 (26.04.2013) - DE
1.16 (17.06.2013) - EN
1.15 (22.07.2011) - DE
1.15 (22.07.2011) - EN
1.14 (17.06.2011) - DE
1.14 (17.06.2011) - EN
1.13 (21.03.2011) - DE
1.13 (21.03.2011) - EN
1.12 (10.02.2011) - DE
1.11 (31.01.2011) - DE
1.11 (31.01.2011) - EN
1.10 (25.08.2010) - DE
1.10 (25.08.2010) - EN
1.05 (25.01.2010) - DE
1.05 (25.01.2010) - EN
1.00 (14.10.2009) - DE
1.00 (14.10.2009) - EN
PDF
/
12 MB
Zum Download einloggen