Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
DNV GL Temperature: A (0 - 45 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
Controller
Boot-Loader BIOS AMI
Prozessor
Typ Intel® Atom™ N270
Taktfrequenz 1600 MHz
Architektur 45 nm
L1 Cache 24 kByte
L2 Cache 512 kByte
Externer Bus 533 MHz
Intel 64 Architecture Nein
Erweiterter Befehlssatz Hyper-Threading Technology, Enhanced Speed Step
SSE, SSE2, SSE3 (Streaming SIMD Extensions)
Chipsatz Intel® 945GME
Intel® 82801GBM (ICH7-M)
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Typ DDR2
Speichergröße max. 2 GByte
Grafik
Controller Intel® Graphics Media Accelerator 950
Speicher bis zu 224 MByte
Farbtiefe max. 32 Bit
Auflösung
RGB 400 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @>85 Hz (HDTV)
GE1 = LVDS Auflösung von 640 x 480 bis zu 1920 x 1200 (Embedded Panel Interface based on VESA EDID™ 1.3)
Massenspeicherverwaltung 1x EIDE
Materialnummer:
5PC600.X945-00
Beschreibung:
  • Intel® Atom™ N270 1,6 GHz
  • Intel® 945GME Chipsatz
  • 2x DDR2 Speichersockel
  • Intel® GMA 950
  • AMI BIOS
CPU Board Intel Atom, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul
Erforderliches Zubehör
Undefined
5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300
5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300
5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade 945GME N270 ZIP / 489 KB
Betriebssysteme (Windows, …) Version (Datum) Download
USB Registry Patch (WinXP) ZIP / 3 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 945GME N270 Anwenderhandbuch PDF / 12 MB
Panel PC 700 mit 945GME N270 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 9 MB
Panel PC 725 Anwenderhandbuch PDF / 8 MB
Treiber Version (Datum) Download
Audio Treiber AC97 (WinXP/XPe) EXE / 18 MB
Chipsatz Treiber 945GME (WinXP/XPe) EXE / 3 MB
Chipsatz Treiber 945GME N270 (Win7 32-Bit) EXE / 3 MB
Ethernet Treiber 945GME N270 (Win7 32-Bit) EXE / 18 MB
Ethernet Treiber 945GME N270 ETH2 (Win7 32-Bit) ZIP / 16 KB
Ethernet Treiber Intel 8255xER ETH2 (DOS, WinXP/XPe) ZIP / 371 KB
Ethernet Treiber Intel Pro100VE 82562 ETH1 (DOS) EXE / 526 KB
Ethernet Treiber Intel Pro100VE 82562 ETH1 (WinXP/XPe) EXE / 12 MB
Grafiktreiber 945GME (WinXP/XPe) EXE / 17 MB
Grafiktreiber 945GME N270 (Win7 32-Bit) EXE / 23 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo