Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2 Jahre
tauschbar Ja, rückseitig über Handgriff
Ausführung Lithium Ionen
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader Automation Runtime
Prozessor
Typ Geode SC2200
Taktfrequenz 266 MHz
L1 Cache 16 kByte
L2 Cache Nein
Floating Point Unit (FPU) Ja
MMX kompatibel Ja
Mode/Node Schalter 2 Stück je 16-stellig (rückseitig)
Watchdog System Management Controller intern
Echtzeituhr
Genauigkeit typ. 20 ppm (1,7 Sekunden) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Grafik
Controller Geode SC2200
Speicher 4 MByte shared Memory (wird vom Hauptspeicher reserviert)
SRAM
Größe 256 kByte
batteriegepuffert Ja
Display
Typ LCD Farbe
Diagonale 5,7" (144 mm)
Farben 256
Auflösung QVGA, 320 x 240 Bildpunkte
Kontrast 250:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R / Richtung L = 55°
vertikal Richtung U = 55° / Richtung D = 40°
Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit 150 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Filterglas
Transmissionsgrad > 98%
Entspiegelung mehrfach beidseitig
Touch Screen
Typ -
Technologie -
Controller -
Transmissionsgrad -
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Typ Typ I
Anschluss Primär IDE
USB
Anzahl 1
Typ USB 1.1
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s)
Ethernet
Anzahl 1
Controller MacPhyter DP83816
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
max. Baudrate 100 MBit/s
CAN
Anzahl 1
Controller SJA1000
Anschluss über Mobile Panel Kabel
Tasten
Funktionstasten Nein
Soft keys 8 ohne LED
6 mit LED (gelb)
Systemtasten Numerische Tasten
4 Systemtasten
3 Achsen Joystick Nein
Elektronisches Handrad Nein
Leuchtdrucktaster Nein
Not-Aus 2 Öffner, Position rechts
Zustimmungstaster 3-stufig, 2-kanalig, Position stirnseitig am Handgriff
Override Potentiometer Nein
Schlüsselschalter Ja
Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft
LEDs Nein
Lichtstärke der LED
gelb 12 mcd
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25% (integrierter Verpolungsschutz)
Einschaltstrom max. 20 A für ca. 1 ms
Leistungsaufnahme typ. ca. 8 W, max. 10 W
Galvanische Trennung Nein
Einsatzbedingungen
Fallhöhe 1 m auf Industrieboden
Flammwidrigkeit UL94V-0
Schutzart nach EN 60529 IP54 staub- und spritzwassergeschützt (nur mit Handgriff 4MPHDL.0000-00)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 45°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 15 ms
Transport 30 g, 15 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 2000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Doppelwandiges Gehäuse aus Kunststoff (Cycoloy C2950)
Lackierung Softlack, ähnlich RAL7016
Front
Design grau
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund ähnlich Pantone 427CV
Farbe graue Tasten ähnlich Pantone 429CV
Farbe dunkelgraue Tasten ähnlich Pantone 431CV
Farbe orange Tasten ähnlich Pantone 151CV
Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen
Breite 306,6 mm
Höhe 76 mm
Tiefe 270,6 mm
Gewicht ca. 1650 g
Materialnummer:
4MP251.0571-12
Beschreibung:
Mobile Panel MP251 Bedienteil; 5,7" QVGA color LC-Display; 14 Softkeys und 19 Systemtasten; Schlüsseltaster und Not-Aus; 64 MByte SDRAM; 256 kByte SRAM; CompactFlash Slot (Typ I); ETH 10/100; CAN; USB 1.1; Batterie; 24 VDC. Handgriff und Kabel gesondert bestellen.
Erforderliches Zubehör
Anschlusskabel
5CAMPH.0018-10 MP100/200 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker für das Schaltschrankkabel, 1,8 m.
5CAMPH.0050-00 Mobile Panel Anschlusskabel, 5 m.
5CAMPH.0050-10 MP100/200 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker für das Schaltschrankkabel, 5 m.
5CAMPH.0070-00 Mobile Panel Anschlusskabel, 7 m
5CAMPH.0100-00 Mobile Panel Anschlusskabel, 10 m.
5CAMPH.0100-10 MP100/200 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker für das Schaltschrankkabel, 10 m.
5CAMPH.0150-00 Mobile Panel Anschlusskabel, 15 m.
5CAMPH.0150-10 MP100/200 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker für das Schaltschrankkabel, 15 m.
5CAMPH.0200-00 Mobile Panel Anschlusskabel, 20 m.
5CAMPH.0200-10 MP100/200 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker für das Schaltschrankkabel, 20 m.
Handgriff
4MPHDL.0000-00 Mobile Panel Handgriff; mit integriertem 3-stufigen Zustimm- ungstaster.
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-00 Mobile Panel Schaltschrankkabel Ethernet Crossover, 2 m.
5CAMPC.0020-01 Mobile Panel Schaltschrankkabel Ethernet Straight Through, 2 m.
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
CompactFlash-Karten
5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)
USB-Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
Zubehör
4MPBRA.0000-00 MP100/200 Wandhalter.
4MPBYP.0000-00 Mobile Panel Brückenstecker Lock Pull für Schaltschrankkabel 5CAMPC.0020-00, 5CAMPC.0020-01.
5AC900.1100-00 Touch Screen Bedienstift, 5 Stk.
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
AS 2.6 Upgrade 4MP251.0571-12 EXE / 473 KB
AS 3.0 Upgrade 4MP251.0571-12 EXE / 472 KB
V4.1 HW Upgrade (4MP251.0571-12) EXE / 577 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Abmessungen pdf 4MP251.0571-12 PDF / 1 MB
Mobile Panel 100/200 Anwenderhandbuch PDF / 14 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 134 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 4MP251.0571-12, 4MP281.0571-12 ZIP / 9 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo