Neue Dimensionen in der dezentralen Antriebsarchitektur
Mit einer Serie von motorintegrierten Servoverstärkern in IP65 erweitert B&R sein Antriebssystem. Galt der ACOPOSmulti schon bisher als sehr modular, so stellen Wechselrichter, die mit dem Motor verschmelzen [...] bis hin zur dezentralen Antriebslösung - aus einer Hand“, so Alois Holzleitner, BU Manager Motion bei B&R. Durch den kombinierten Einsatz modernster IGBT Technologie und optimierter Motorenbaureihen, profitiert [...] Lüfterbaugruppe für einen zusätzlichen Leistungsschub von bis zu 100%. Uneingeschränkte Kompatibilität mit B&R Antriebssystem Der ACOPOSmulti65m ist voll kompatibel zur gesamten ACOPOS Antriebsfamilie. Folglich