Allgemeines
Anmerkung inkl. 3 Luftfilter
Anzahl der Lüfter 3 (2x 50x50x15 mm; 1x 40x40x15 mm)
Drehzahl 50x50x15 mm Lüfter: max. 6000 ±10% rpm
40x40x15 mm Lüfter: max. 8000 ±10% rpm
Geräuschpegel <34 dB(A)
Lebensdauer 100.000 Stunden bei 40 °C
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 °C bis 70 °C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lüfter
Breite 106 mm
Höhe 26 mm
Tiefe 246 mm
Gewicht ca. 170 g
Materialnummer:
5APC4100.FA02-000
Beschreibung:
APC4100 Lüftersatz - Für 5APC4100.SX02-00 - inkl. Luftfilter
Optionales Zubehör
Filtermatten
5ACCRPC4.FLT2-000 HMI Filtermatten Set 2CS f. 5 Geräte
Lüfter Kits
5ACCRPC4.FA02-001 HMI APC4100 Lüfter Kit 2CS w/ Luftfilter

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo