Allgemeines
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Frontabdeckung | eingefärbter dunkelgrauer Kunststoff (ähnlich Pantone 432C) |
| Material | Kunststoff |
| Abmessungen | |
| Breite | 91 mm |
| Höhe | 226 mm |
| Tiefe | 7,5 mm |
| Gewicht | ca. 65 g |
Materialnummer:
5ACCFF04.0100-001Beschreibung:
Frontklappe für 1-Slot APC4100 - Dunkelgrau
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels | PDF / 471 KB | |
| DNV Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels | PDF / 232 KB |