Ein wichtiges Element bildet dabei die Dezentralisierung der Antriebstechnik. Dank direkt am Motor integrierter Leistungselektronik entfallen voluminöse Schaltschränke, was den Platzbedarf deutlich reduziert. Noch einen Schritt weiter gehen Mechatronic Systems. Hierbei wird das Produkt auf dem Werkstückträger über die Shuttles elektromagnetisch angetrieben, was eine unabhängige Position und Dynamik während des Prozesses erlaubt. Dadurch lässt sich der Produktstrom individuell steuern und synchronisieren. Formatwechsel erfolgen dabei ausschließlich per Software im laufenden Betrieb, was Aufwand und Zeit einspart. Darüber hinaus ist es sinnvoll, in den Steuerungsregelkreis die Antriebstechnik, Robotik, Transport- und Planarmotortechnologie einzubinden und diese im Mikrosekunden-Bereich zu synchronisieren. Abweichungen werden verzögerungsfrei übermittelt, sodass Korrekturen oder das Ausschleusen fehlerhafter Teile mit maximaler Geschwindigkeit möglich sind.
Ein weit verbreitetes Problem bei der Verpackungsautomation ist das Oversizing, also die Überdimensionierung von Hardware-Kapazitäten. Um dies zu vermeiden, setzt der adaptive Ansatz konsequent auf Simulation und Co-Creation. Mittels digitaler Zwillinge werden Bewegungsabläufe virtuell getestet und Komponenten exakt ausgelegt, was Energie spart und Entwicklungszeiten verkürzt.