Materialnummer Beschreibung
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
1TG4600.10-5 Automation Runtime Windows TG Lizenz
1TG4601.06-5 Automation Runtime Embedded TG Lizenz
1TGAP42CDRV9992UPG Profibus DP-Profinet/CTRL, UPG
1TGAP42CDRV9993NEW Modbus-RTU/ TCP/CTRL/CC, NEW Important notice: The driver for the Control Computer (CC) is still in the prototype phase, use only permitted for non-productive systems after release by product management!
1TGAP42CDRV9993UPG Modbus-RTU/ TCP/CTRL/CC, UPG Important notice: The driver for the Control Computer (CC) is still in the prototype phase, use only permitted for non-productive systems after release by product management!
1TGAP42CDRV9998UPG IEC60870-5-104/CTRL/CC, UPG Wichtiger Hinweis: Der Treiber für den Control Computer (CC) befindet sich noch in der Prototypenphase, ein Einsatz ist nur für nicht produktive Systeme, nach Freigabe durch das Produktmanagement zulässig!
1TGAP42CDRV9999NEW IEC60870-5-101/CTRL, NEW
1TGAP42CDRV9999UPG IEC60870-5-101/CTRL, UPG
1TGAP42CLIB9995NEW MPC Signal (MIMO)/CTRL, NEW APROL MPC(MultipleIn/MultipleOut)/CTRL Die Lizenz gilt für die Freischaltung von 1 Regelgröße(X) oder 1 Stellgröße(Y), oder 1 Störgrößeneingang(Z). Beispiel: Für einen MPC mit 2xX,3xZ,2xY werden somit 7 Lizenzen benötigt. Die Lizenz ermöglicht die Verwendung von APROL Grundfunktionen auf einem B&R-Controller(SG4-Target). Zur Verwendung der Lizenz auf einem Controller ist ein Dongle vom Typ 0TG1000.02 - Technology Guard erforderlich.
1TGAP42CLIB9997NEW Process Automation Lib.(PAL)/CTRL, NEW
1TGAP42CLIB9997UPG Process Automation Lib.(PAL)/CTRL, UPG
1TGAP42CLIB9998UPG Basic Library/CTRL, UPG
1TGAP42CLIB9999NEW SelfTuningAlgorith-MinInvasive/CTRL, NEW
1TGAP42E0000000NEW Engineering,NEW Engineering system is used to prepare configuration data for the whole project before it is deployed to runtime server.
1TGAP42E0000000OEM Engineering,OEM Engineering system is used to prepare configuration data for the whole project before it is deployed to runtime server.
1TGAP42E0000000UPG Engineering,UPG Engineering system is used to prepare configuration data for the whole project before it is deployed to runtime server.
1TGAP42EAS-0000NEW Engineering AS Edition APROL,NEW
1TGAP42EAS-0000UPG Engineering AS Edition APROL,UPG
1TGAP42O0000000NEW Operator,NEW Operations stations provide the user interface for operators (process graphics, faceplates, trend displays, alarm & event lists, etc.).
1TGAP42O0000000OEM Operator,OEM
1TGAP42O0000000UPG Operator,UPG Operations stations provide the user interface for operators (process graphics, faceplates, trend displays, alarm & event lists, etc.).
1TGAP42ONET0001UPG Operator via Net, UPG
1TGAP42R0001111NEW ParameterCenter, NEW
1TGAP42R0001111UPG ParameterCenter, UPG
1TGAP42RBI-1111NEW Business Intellig. R(+E)- Solutions, NEW Lizenz für eine Instanz von Report Server(R) und Report Designer(E). Der Berichtsserver generiert Berichte aus den verwendeten Daten (data in use), den Daten in Ruhe(data at rest) oder den Daten in Transit(data in transit). Bietet die Erstellung und Anzeige von Berichten, Ad-hoc-Berichten und mobilen Zugriff. Enthält eine Lizenz für “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für APROL (Packet/Bundle für OEM). - B&R bietet diese Lizenz als Integrated Software Vendor(OEM) ausschließlich als optionale Lizenz für APROL an. Diese Lizenz darf nur zusammen mit APROL eingesetzt werden. - Diese Lizenz stellt eine Subskription für 1 Jahr dar und erlaubt den Betrieb der gemeinsam mit APROL ausgelieferten Software “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für eine unbegrenzte Zeitdauer (OEM-Lizenz läuft nicht ab). - Die 1-jährige Subskription beginnt mit der Auslieferung des APROL-Systems durch B&R. - Erfolgt nach Ablauf der 1-jährigen Subskription ein Update/ Upgrade der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition", dann ist eine neue Lizenz (Subskription) erforderlich (z.B. verursacht durch APROL-Update/Upgrade). - Kunden, die in Zukunft die monatliche AutoYaST-Aktualisierung über die Lizenz "GPOS- Security Update- 202x/ CC" nutzen, müssen darauf achten, dass gegebenenfalls auch eine "JRS BI- Security Update- 202x"- Lizenz erworben werden muss. Bemerkung: - Die Nutzungsdauer der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition" ist nicht begrenzt. - Wird jedoch eine Aktualisierung der Software vorgenommen, muss zu diesem Zeitpunkt auf dem Control Computer eine gültige 1-Jahres Subskription vorhanden sein.
1TGAP42RBI-1111UPG Business Intellig. R(+E)- Solutions, UPG Lizenz für eine Instanz von Report Server(R) und Report Designer(E). Der Berichtsserver generiert Berichte aus den verwendeten Daten (data in use), den Daten in Ruhe(data at rest) oder den Daten in Transit(data in transit). Bietet die Erstellung und Anzeige von Berichten, Ad-hoc-Berichten und mobilen Zugriff. Enthält eine Lizenz für “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für APROL (Packet/Bundle für OEM). - B&R bietet diese Lizenz als Integrated Software Vendor(OEM) ausschließlich als optionale Lizenz für APROL an. Diese Lizenz darf nur zusammen mit APROL eingesetzt werden. - Diese Lizenz stellt eine Subskription für 1 Jahr dar und erlaubt den Betrieb der gemeinsam mit APROL ausgelieferten Software “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für eine unbegrenzte Zeitdauer (OEM-Lizenz läuft nicht ab). - Die 1-jährige Subskription beginnt mit der Auslieferung des APROL-Systems durch B&R. - Erfolgt nach Ablauf der 1-jährigen Subskription ein Update/ Upgrade der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition", dann ist eine neue Lizenz (Subskription) erforderlich (z.B. verursacht durch APROL-Update/Upgrade). - Kunden, die in Zukunft die monatliche AutoYaST-Aktualisierung über die Lizenz "GPOS- Security Update- 202x/ CC" nutzen, müssen darauf achten, dass gegebenenfalls auch eine "JRS BI- Security Update- 202x"- Lizenz erworben werden muss. Bemerkung: - Die Nutzungsdauer der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition" ist nicht begrenzt. - Wird jedoch eine Aktualisierung der Software vorgenommen, muss zu diesem Zeitpunkt auf dem Control Computer eine gültige 1-Jahres Subskription vorhanden sein.
1TGAP42RBI-9999NEW Business Intelligence R (+E)- DCS, NEW Lizenz für eine Instanz von Report Server(R) und Report Designer(E). Der Berichtsserver generiert Berichte aus den verwendeten Daten (data in use), den Daten in Ruhe(data at rest) oder den Daten in Transit(data in transit). Bietet die Erstellung und Anzeige von Berichten, Ad-hoc-Berichten und mobilen Zugriff. Enthält eine Lizenz für “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für APROL (Packet/Bundle für OEM). - B&R bietet diese Lizenz als Integrated Software Vendor(OEM) ausschließlich als optionale Lizenz für APROL an. Diese Lizenz darf nur zusammen mit APROL eingesetzt werden. - Diese Lizenz stellt eine Subskription für 1 Jahr dar und erlaubt den Betrieb der gemeinsam mit APROL ausgelieferten Software “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für eine unbegrenzte Zeitdauer (OEM-Lizenz läuft nicht ab). - Die 1-jährige Subskription beginnt mit der Auslieferung des APROL-Systems durch B&R. - Erfolgt nach Ablauf der 1-jährigen Subskription ein Update/ Upgrade der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition", dann ist eine neue Lizenz (Subskription) erforderlich (z.B. verursacht durch APROL-Update/Upgrade). - Kunden, die in Zukunft die monatliche AutoYaST-Aktualisierung über die Lizenz "GPOS- Security Update- 202x/ CC" nutzen, müssen darauf achten, dass gegebenenfalls auch eine "JRS BI- Security Update- 202x"- Lizenz erworben werden muss. Bemerkung: - Die Nutzungsdauer der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition" ist nicht begrenzt. - Wird jedoch eine Aktualisierung der Software vorgenommen, muss zu diesem Zeitpunkt auf dem Control Computer eine gültige 1-Jahres Subskription vorhanden sein.
1TGAP42RBI-9999UPG Business Intelligence R ( E) - DCS, UPG Lizenz für eine Instanz von Report Server(R) und Report Designer(E). Der Berichtsserver generiert Berichte aus den verwendeten Daten (data in use), den Daten in Ruhe(data at rest) oder den Daten in Transit(data in transit). Bietet die Erstellung und Anzeige von Berichten, Ad-hoc-Berichten und mobilen Zugriff. Enthält eine Lizenz für “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für APROL (Packet/Bundle für OEM). - B&R bietet diese Lizenz als Integrated Software Vendor(OEM) ausschließlich als optionale Lizenz für APROL an. Diese Lizenz darf nur zusammen mit APROL eingesetzt werden. - Diese Lizenz stellt eine Subskription für 1 Jahr dar und erlaubt den Betrieb der gemeinsam mit APROL ausgelieferten Software “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für eine unbegrenzte Zeitdauer (OEM-Lizenz läuft nicht ab). - Die 1-jährige Subskription beginnt mit der Auslieferung des APROL-Systems durch B&R. - Erfolgt nach Ablauf der 1-jährigen Subskription ein Update/ Upgrade der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition", dann ist eine neue Lizenz (Subskription) erforderlich (z.B. verursacht durch APROL-Update/Upgrade). - Kunden, die in Zukunft die monatliche AutoYaST-Aktualisierung über die Lizenz "GPOS- Security Update- 202x/ CC" nutzen, müssen darauf achten, dass gegebenenfalls auch eine "JRS BI- Security Update- 202x"- Lizenz erworben werden muss. Bemerkung: - Die Nutzungsdauer der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition" ist nicht begrenzt. - Wird jedoch eine Aktualisierung der Software vorgenommen, muss zu diesem Zeitpunkt auf dem Control Computer eine gültige 1-Jahres Subskription vorhanden sein.
1TGAP42RGV-0050NEW GV-License-Runtime 0050 GVs, NEW
1TGAP42RGV-0050UPG GV-License-Runtime 0050 GVs, UPG
1TGAP42RGV-1000NEW GV-License-Runtime 1000 GVs, NEW
1TGAP42RGV-1000UPG GV-License-Runtime 1000 GVs, UPG
1TGAP42RIO-0050NEW IO-License-Runtime 0050 I/Os, NEW
1TGAP42RIO-0050UPG IO-License-Runtime 0050 I/Os, UPG
1TGAP42RIO-1000NEW IO-License-Runtime 1000 I/Os, NEW
1TGAP42RIO-1000UPG IO-License-Runtime 1000 I/Os, UPG
1TGAP42RLIB9996NEW PAL Edition PDA (PAL-PDA)/CC, NEW
1TGAP42RLIB9996UPG PAL Edition PDA (PAL-PDA)/CC, UPG
1TGAP42RNET1111NEW SQL access Historian Database, NEW
1TGAP42RNET1111UPG SQL access Historian Database, UPG
1TGAP42RNET1112NEW OPC access Realtime-Database, NEW
1TGAP42RNET1112UPG OPC access Realtime-Database, UPG
1TGAP42RRED0000NEW Runtime Redundancy,NEW
1TGAP42RRED0000OEM Runtime Redundancy,OEM
1TGAP42RRED0000UPG Runtime Redundancy,UPG
1TGAP42RREDEDUCAT Runtime Redundancy,Education key
1TGAP42RREDINTERN Runtime Redundancy,Internal use key
1TGAP42RREDPARTNER Runtime Redundancy,Partner key
1TGAP42RRGV0050NEW GV-License-Red.Capability 0050 GVs, NEW
1TGAP42RRGV0050UPG GV-License-Red.Capability 0050 GVs, UPG
1TGAP42RRGV1000NEW GV-License-Red.Capability 1000 GVs, NEW
1TGAP42RRGV1000UPG GV-License-Red.Capability 1000 GVs, UPG
1TGAP42RRIO0050NEW IO-License-Red.Capability 0050 I/Os, NEW
1TGAP42RRIO0050UPG IO-License-Red.Capability 0050 I/Os, UPG
1TGAP42RRIO1000NEW IO-License-Red.Capability 1000 I/Os, NEW
1TGAP42RRIO1000UPG IO-License-Red.Capability 1000 I/Os, UPG
1TGAP42RSVR0000NEW Runtime server,NEW Runtime server provides the system’s runtime core DCS functions (alarm system, trend system, realtime database).
1TGAP42RSVR0000OEM Runtime server,OEM Runtime server provides the system’s runtime core DCS functions (alarm system, trend system, realtime database).
1TGAP42RSVR0000UPG Runtime server,UPG Runtime server provides the system’s runtime core DCS functions (alarm system, trend system, realtime database).
1TGAP42XEDUCATION Runtime/Operator/Engineering, Education
1TGAP42XPARTNER Runtime/Operator/Engineering,Partner key Diese Lizenz ist für für Engineering- und Inbetriebnahmezwecke des B&R Qualified Partners bestimmt. Sie darf nicht dauerhaft auf produktiven Anlagen eingesetzt werden.
1TGAP42XSITEONLY Runtime/Operator/Engineering, Site-only Diese Lizenz ist für für Engineering- und Inbetriebnahmezwecke des OEM/ Anlagenbauers bestimmt. Sie darf nicht dauerhaft auf produktiven Anlagen eingesetzt werden.
1TGAP4XCDRV9992NEW Profibus DP/ Profinet/CTRL,NEW Treiber-Lizenz für Profibus DP/ Profinet Treiber (pro Controller).
1TGAP4XCDRV9992OEM Profibus DP/ Profinet/CTRL,OEM Treiber-Lizenz für Profibus DP/ Profinet Treiber (pro Controller).
1TGAP4XCDRV9992UPG Profibus DP/ Profinet/CTRL,UPG Treiber-Lizenz für Profibus DP/ Profinet Treiber (pro Controller).
1TGAP4XCDRV9993NEW Modbus-RTU/ TCP/CTRL/CC,NEW Treiber-Lizenz für Modbus-RTU/ TCP Treiber (pro Controller).
1TGAP4XCDRV9993OEM Modbus-RTU/ TCP/CTRL/CC,OEMModbus-RTU/ TCP/CTRL/CC,OEM Treiber-Lizenz für Modbus-RTU/ TCP Treiber (pro Controller).
1TGAP4XCDRV9993UPG Modbus-RTU/ TCP/CTRL/CC,UPG Treiber-Lizenz für Modbus-RTU/ TCP Treiber (pro Controller).
1TGAP4XCDRV9997NEW S5/S7-TCPIP/CTRL,NEW Treiber-Lizenz für S5/S7-TCPIP Treiber (pro Controller).
1TGAP4XCDRV9997OEM S5/S7-TCPIP/CTRL,OEM Treiber-Lizenz für S5/S7-TCPIP Treiber (pro Controller).
1TGAP4XCDRV9997UPG S5/S7-TCPIP/CTRL,UPG Treiber-Lizenz für S5/S7-TCPIP Treiber (pro Controller).
1TGAP4XCDRV9998NEW IEC60870-5-104/CTRL/CC,NEW Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung des Treibers IEC60870-5-104 auf einem B&R Controller.
1TGAP4XCDRV9998OEM IEC60870-5-104/CTRL/CC,OEM Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung des Treibers IEC60870-5-104 auf einem B&R Controller.
1TGAP4XCDRV9998UPG IEC60870-5-104/CTRL/CC,UPG Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung des Treibers IEC60870-5-104 auf einem B&R Controller.
1TGAP4XCDRV9999NEW IEC60870-5-101/CTRL,NEW Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung des Treibers IEC60870-5-101 auf einem B&R Controller.
1TGAP4XCDRV9999OEM IEC60870-5-101/CTRL,OEM Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung des Treibers IEC60870-5-101 auf einem B&R Controller.
1TGAP4XCDRV9999UPG IEC60870-5-101/CTRL,UPG Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung des Treibers IEC60870-5-101 auf einem B&R Controller.
1TGAP4XCLIB9995NEW MPC Signal (MIMO)/CTRL,NEW Die Lizenz gilt für die Freischaltung von 1 Regelgröße(X) oder 1 Stellgröße(Y), oder 1 Störgrößeneingang(Z).Für einen MPC mit z.B. 2xX,3xZ,2xY werden somit 7 Lizenzen benötigt.
1TGAP4XCLIB9995OEM MPC Signal (MIMO)/CTRL,OEM Die Lizenz gilt für die Freischaltung von 1 Regelgröße(X) oder 1 Stellgröße(Y), oder 1 Störgrößeneingang(Z).Für einen MPC mit z.B. 2xX,3xZ,2xY werden somit 7 Lizenzen benötigt.
1TGAP4XCLIB9995UPG MPC Signal (MIMO)/CTRL,UPG Die Lizenz gilt für die Freischaltung von 1 Regelgröße(X)oder 1 Stellgröße(Y), oder 1 Störgrößeneingang(Z).Für einen MPC mit z.B.für 2x X,3x Z,2x Y werden 7 MPC Signal Lizenzen benötigt!
1TGAP4XCLIB9997NEW PAL Library/CTRL,NEW Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung der Process Automation Library (PAL) auf einem B&R Controller.
1TGAP4XCLIB9997OEM PAL Library/CTRL,OEM Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung der Process Automation Library (PAL) auf einem B&R Controller.
1TGAP4XCLIB9997UPG PAL Library/CTRL,UPG Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung der Process Automation Library (PAL) auf einem B&R Controller.
1TGAP4XCLIB9998NEW Basic Library/CTRL,NEW Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung eines B&R Controller mit durchgängigem Engineering.
1TGAP4XCLIB9998OEM Basic Library/CTRL,OEM Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung eines B&R Controller mit durchgängigem Engineering.
1TGAP4XCLIB9998UPG Basic Library/CTRL,UPG Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung eines B&R Controller mit durchgängigen Engineering.
1TGAP4XCRED0000NEW Controller Redund./CTRL,NEW Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung der Controller Redundanz auf einem B&R Controller (erforderlich für Primary und Secondary).
1TGAP4XCRED0000OEM Controller Redund./CTRL,OEM Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung der Controller Redundanz auf einem B&R Controller (erforderlich für Primary und Secondary).
1TGAP4XCRED0000UPG Controller Redund./CTRL,UPG Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung der Controller Redundanz auf einem B&R Controller (erforderlich jeweils für Primary und Secondary).
1TGAP4XE0000000NEW Engineering,NEW Das Engineering-System dient der Erstellung von Konfigurationsdaten für das gesamte Projekt,bevor es auf die Zielsysteme Runtime Server, Operator Station und Controller/ Feldgerät verteilt wird.
1TGAP4XE0000000OEM Engineering,OEM Das Engineering-System dient der Erstellung von Konfigurationsdaten für das gesamte Projekt,bevor es auf die Zielsysteme Runtime Server, Operator Station und Controller/ Feldgerät verteilt wird.
1TGAP4XE0000000UPG Engineering,UPG Das Engineering-System dient der Erstellung von Konfigurationsdaten für das gesamte Projekt,bevor es auf die Zielsysteme Runtime Server, Operator Station und Controller/ Feldgerät verteilt wird.
1TGAP4XEAS-0000NEW Engineering AS Edition APROL, NEW <= R4.4-01 Ermöglicht die Erstellung der Controller-Hardwarekonfiguration sowie die Konfiguration der Feldbusse für alle APROL-Releases <= R4.4-01. Hinweis: Für APROL-Releases >= R4.4-65 ist die Reseller-Lizenz 1TGSWAS.SNG.01-01 erforderlich.
1TGAP4XEAS-0000OEM Engin. AS Edition APROL,OEM Ermöglicht die Erstellung der Controller Hardwarekonfiguration sowie die Konfiguration der Feldbuse.
1TGAP4XO0000000NEW Operator,NEW Die Operatorstation stellt die Benutzeroberfläche für die Bediener bereit (Prozessgrafiken, Faceplates, Trendanzeigen, Alarm- und Ereignislisten usw.).
1TGAP4XO0000000OEM Operator,OEM Die Operatorstation stellt die Benutzeroberfläche für die Bediener bereit (Prozessgrafiken, Faceplates, Trendanzeigen, Alarm- und Ereignislisten usw.).
1TGAP4XO0000000UPG Operator,UPG Die Operatorstation stellt die Benutzeroberfläche für die Bediener bereit (Prozessgrafiken, Faceplates, Trendanzeigen, Alarm- und Ereignislisten usw.).
1TGAP4XONET0001NEW Operator via Net, NEW Ermöglicht den Betrieb einer Operator Station über Remotezugriff (VNC-Client,...)
1TGAP4XONET0001OEM Operator via Net, OEM Ermöglicht den Betrieb einer Operator Station über Remotezugriff (VNC-Client,...)
1TGAP4XONET0001UPG Operator via Net, UPG Ermöglicht den Betrieb einer Operator Station über Remotezugriff (VNC-Client,...)
1TGAP4XR0001111NEW ParameterCenter,NEW Ermöglicht den Betrieb des ParameterCenter zur Parameterverwaltung (Rezeptverwaltung).
1TGAP4XR0001111OEM ParameterCenter,OEM Ermöglicht den Betrieb des ParameterCenter zur Parameterverwaltung (Rezeptverwaltung).
1TGAP4XR0001111UPG ParameterCenter,UPG Ermöglicht den Betrieb des ParameterCenter zur Parameterverwaltung (Rezeptverwaltung).
1TGAP4XRGV-0050NEW GV-Lic-R 0050 GVs,NEW GV-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server, für 0050 Gateway-Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRGV-0050OEM GV-Lic-R 0050 GVs,OEM GV-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server, für 0050 Gateway-Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRGV-0050UPG GV-Lic-R 0050 GVs,UPG GV-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server, für 0050 Gateway- Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRGV-1000NEW GV-Lic-R 1000 GVs,NEW GV-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server, für 1000 Gateway-Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRGV-1000OEM GV-Lic-R 1000 GVs,OEM GV-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server, für 1000 Gateway-Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRGV-1000UPG GV-Lic-R 1000 GVs,UPG GV-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server, für 1000 Gateway-Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRGV-5000NEW GV-Lic-R 5000 GVs,NEW GV-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server, für 5000 Gateway-Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRGV-5000OEM GV-Lic-R 5000 GVs,OEM GV-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server, für 5000 Gateway-Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRGV-5000UPG GV-Lic-R 5000 GVs,UPG GV-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server, für 5000 Gateway- Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRIO-0050NEW IO-Lic-R 0050 I/OS,NEW IO-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server für 0050 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRIO-0050OEM IO-Lic-R 0050 I/Os,OEM IO-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server für 0050I/O- Datenpunkte.
1TGAP4XRIO-1000NEW IO-Lic-R 1000 I/Os,NEW IO-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server für 1000 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRIO-1000OEM IO-Lic-R 1000 I/Os,OEM IO-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server für 1000 I/O- Datenpunkte.
1TGAP4XRIO-1000UPG IO-Lic-R 1000 I/Os,UPG IO-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server für 1000 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRIO-5000NEW IO-Lic-R 5000 I/Os,NEW IO-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server für 5000 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRIO-5000OEM IO-Lic-R 5000 I/Os,OEM IO-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server für 5000 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRIO-5000UPG IO-Lic-R 5000 I/Os,UPG IO-Lizenz für den nicht-redundanten Runtime Server für 5000 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRLIB9996NEW PAL Lib Edition PDA/CTRL,NEW4X Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung der Process Automation Library (PAL) auf einem B&R Control Compter (PDA Kopplung).
1TGAP4XRLIB9996OEM PAL Lib Edition PDA/CTRL,OEM4X Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung der Process Automation Library (PAL) auf einem B&R Control Compter (PDA Kopplung).
1TGAP4XRLIB9996UPG PAL Lib Edition PDA/CTRL,UPG4X Diese Lizenz berechtigt zur Verwendung der Process Automation Library (PAL) auf einem B&R Control Compter (PDA Kopplung).
1TGAP4XRNET1111NEW SQL access Historian DB,NEW Treiber-Lizenz für SQL-Zugriff auf die historischen Daten von APROL.
1TGAP4XRNET1111OEM SQL access Historian DB,OEM Treiber-Lizenz für SQL-Zugriff auf die historischen Daten von APROL.
1TGAP4XRNET1111UPG SQL access Historian DB,UPG Treiber-Lizenz für SQL-Zugriff auf die historischen Daten von APROL.
1TGAP4XRNET1112NEW OPC access RT-Database,NEW Treiber-Lizenz für OPC-Zugriff auf die Echtzeitdatenbasis
1TGAP4XRNET1112OEM OPC access RT-Database,OEM Treiber-Lizenz für OPC-Zugriff auf die Echtzeitdatenbasis
1TGAP4XRNET1112UPG OPC access RT-Database,UPG Treiber-Lizenz für OPC-Zugriff auf die Echtzeitdatenbasis
1TGAP4XRRED0000NEW RTS Redundancy Capability/RTS,NEW Die Lizenz RTS Redundancy Capability für den Runtime Server (RTS), ermöglicht den redundanten Betrieb eines Runtime Servers zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit. Für einen redundanten Runtime Server sind somit zwei Runtime Server Lizenzen(1x Master/ 1x Slave) und zwei Lizenzen RTS Redundancy Capability(1x Master/ 1x Slave) erforderlich.
1TGAP4XRRED0000OEM RTS Redundancy Capability/RTS,OEM Die Lizenz RTS Redundancy Capability für den Runtime Server (RTS), ermöglicht den redundanten Betrieb eines Runtime Servers zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit. Für einen redundanten Runtime Server sind somit zwei Runtime Server Lizenzen(1x Master/ 1x Slave) und zwei Lizenzen RTS Redundancy Capability(1x Master/ 1x Slave) erforderlich.
1TGAP4XRRED0000UPG RTS Redundancy Capability/RTS,UPG Die Lizenz RTS Redundancy Capability für den Runtime Server (RTS), ermöglicht den redundanten Betrieb eines Runtime Servers zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit. Für einen redundanten Runtime Server sind somit zwei Runtime Server Lizenzen(1x Master/ 1x Slave) und zwei Lizenzen RTS Redundancy Capability(1x Master/ 1x Slave) erforderlich.
1TGAP4XRRGV0050NEW GV-Lic-rRCap 0050 GVs,NEW GV-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server, für 0050 Gateway-Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRRGV0050OEM GV-Lic-rRCap 0050 GVs,OEM GV-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server, für 0050 Gateway-Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRRGV1000NEW GV-Lic-rRCap 1000 GVs,NEW GV-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server, für 1000 Gateway-Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRRGV1000OEM GV-Lic-rRCap 1000 GVs,OEM GV-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server, für 1000 Gateway-Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRRGV5000NEW GV-Lic-rRCap 5000 GVs,NEW GV-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server, für 5000 Gateway-Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRRGV5000OEM GV-Lic-rRCap 5000 GVs,OEM GV-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server, für 5000 Gateway-Variablen-Datenpunkte.
1TGAP4XRRIO0050NEW IO-Lic-rRCap 0050 I/Os,NEW IO-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server für 0050 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRRIO0050OEM IO-Lic-rRCap R 0050 I/Os,OEM IO-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server für 0050 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRRIO0050UPG IO-Lic-rRCap 0050 I/Os,UPG IO-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server für 0050 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRRIO1000NEW IO-Lic-rRCap 1000 I/Os,NEW IO-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server für 1000 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRRIO1000OEM IO-Lic-rRCap R 1000 I/Os,OEM IO-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server für 1000 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRRIO1000UPG IO-Lic-rRCap 1000 I/Os,UPG IO-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server für 1000 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRRIO5000NEW IO-Lic-rRCap 5000 I/Os,NEW IO-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server für 5000 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRRIO5000OEM IO-Lic-rRCap R 5000 I/Os,OEM IO-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server für 5000 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRRIO5000UPG IO-Lic-rRCap 5000 I/Os,UPG IO-Lizenz für Redundanz-Fähigkeit, für den redundanten Runtime Server für 5000 I/O-Datenpunkte.
1TGAP4XRSVR0000NEW Runtime server,NEW Der Runtime Server stellt die Laufzeit-Kernfunktionen des Systems zur Verfügung (Alarmsystem, Trendsystem, Echtzeitdatenbasis).
1TGAP4XRSVR0000OEM Runtime server,OEM Der Runtime Server stellt die Laufzeit-Kernfunktionen des Systems zur Verfügung (Alarmsystem, Trendsystem, Echtzeitdatenbasis).
1TGAP4XRSVR0000UPG Runtime server,UPG Der Runtime Server stellt die Laufzeit-Kernfunktionen des Systems zur Verfügung (Alarmsystem, Trendsystem, Echtzeitdatenbasis).
1TGAP4XXBI-9990SU2 BI-Platform-Jasper RS,SU2 Subskription von Cloud Software Group Inc. zur Freischaltung des Jasper Report Server. Die 2-jährige Subskription startet mit der Auslieferung an B&R. Dadurch resultiert eine Dauer von 1,5 Jahren nach Auslieferung an den Kunden.
1TGAP4XXBI-9999SU2 Jaspersoft Platform Use, 2 years – FTL, SU2 Leistungsbeschreibung Subscription der Cloud Software Group Inc. zur Freischaltung des JasperReports Server (Jaspersoft Platform Use). Enthält „Platform Usage / Customer User License / Standard Subscription / Enterprise Edition“ – Lizenz für Endkunden. Laufzeit und Lizenztyp Die 2-jährige Subscription beginnt mit Auslieferung bzw. Aktivierung durch den Kunden. Es handelt sich um eine Fixed-Term License (FTL) mit befristetem Nutzungsrecht. Nutzungsende Nach Ablauf der 2-jährigen Subscription sind die durch diese Subscription freigeschalteten Applikationen nicht mehr nutzbar/startbar.
1TGAP4XXOS-0000SU2 Betriebssystem + 3rd-party Lizenzen pro CC Enthält zwei Stück SUSE Linux Enterprise Server (SLE) OEM-Lizenzen(Support nur durch ABB) sowie andere verbaute OEM-Lizenzen. Die SLE-Lizenz ist vom Typ SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets or 1-2 Virtual Machines, Basic Subscription, 1 Year. Damit wird ein Zeitraum max. 2-Jahren für Sicherheitsupdates von ABB mittels APROL-AutoYaST- Update sichergestellt. Das Abonnement beginnt nach erfolgter Lieferung durch ABB. Die Nutzungsdauer von SLES ist nicht begrenzt, für das Updaterecht ist jedoch eine gültige Subscription notwendig.
1TGAP4XXOS-0000SU4 Betriebssystem + 3rd-party Lizenzen pro CC Enthält vier Stück SUSE Linux Enterprise Server (SLE) OEM-Lizenzen(Support nur durch ABB) sowie andere verbaute OEM-Lizenzen. Die SLE-Lizenz ist vom Typ SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64,1-2 Sockets or 1-2 Virtual Machines, Basic Subscription, 1 Year. Damit wird ein Zeitraum max. 4-Jahren für Sicherheitsupdates von ABB mittels APROL-AutoYaST- Update sichergestellt. Das Abonnement beginnt nach erfolgter Lieferung durch ABB. Die Nutzungsdauer von SLES ist nicht begrenzt, für das Updaterecht ist jedoch eine gültige Subscription notwendig.
1TGMPASSET.20-01 mapp Asset Intensity berechnet die Effektivität einer Maschine anhand ihrer Prduktionsdaten. Die so berechneten Daten werden aufbereitet, um sie dann als Liste oder Graph zu visualisieren, bzw. zum Export zur Verfügung zu stellen.
1TGMPAUDIT.10-01 mapp Audit sammelt und verwaltet Ereignisse verschiedenster Art. Egal ob benutzerdefinierte Ereignisse, das Ein- und Ausloggen eines Maschinenbedieners, oder das Auftreten eines Alarms. Alle Ereignisse werden gesammelt und können passwortgeschützt, sowie manipulationssicher exportiert werden.
1TGMPBRCLNT.10-01 Lizenz für einen weiteren Client auf B&R Hardware.
1TGMPCLIENT.10-01 Lizenz für einen weiteren Client.
1TGMPCODEBOX.10-01 mapp CodeBox ermöglicht das Programmieren direkt an der Maschine über die Visualisierung. Ohne zusätzliches Engineering Tool kann so das Verhalten der Maschine verändert werden. Es gibt den einfachen Zugang über Kontaktplan, sowie den Hochsprachenzugang über Strukturierten Text.
1TGMPDATA.10-01 mapp Data ermöglicht das Mitloggen von Prozessdaten. Dabei definiert der Anwender welche Prozessdaten in welchem Zeitraster persistiert werden sollen. Weiterhin können die Daten tabelarisch dargestellt werden, sowie statistisch ausgewertet werden.
1TGMPENERGY.02 B&R Softwarelizenz MpEnergy - Einzellizenz - Sammlung von Energie und Leistungsdaten - Darstellung von Energie und Leistungsdaten über die Visualisierung - Einbindung externer Energieverbraucher - Unterstützung von modularen Softwarekonzepten - Web basierte Diagnose und xml Konfiguration Alternativ ist die Verwendung der mapp Flatrate 1TGMPFLAT.02 möglich
1TGMPENERGY.10-01 mapp Energy sammelt Energiedaten von unterschiedlichen Modulen der Maschine und bereitet die Daten auf, um den Energieverbrauch visuell darzustellen. Außerdem werden die Daten gesammelt und als Datei zur Verfügung gestellt, um diese zu analysieren.
1TGMPOEE.02 B&R Softwarelizenz MpOee - Einzellizenz - Aufzeichnung der Gesamtanlageneffektivität nach OEE (KPI) zur Messung der Produktivität - Darstellung der gemessenen Werte als Liste, Zeitleiste oder Graph - Export der gemessenen Werte als CSV Datei - Unterstützung von modularen Softwarekonzepten - Web basierte Diagnose und xml Konfiguration Alternativ ist die Verwendung der mapp Flatrate 1TGMPFLAT.02 möglich
1TGMPOEE.10-01 mapp OEE berechnet die Gesamtanlageneffektivität basierend auf Leistung, Verfügbarkeit und Qualität der Maschine. Die so berechneten Daten werden aufbereitet, um sie dann als Liste oder Graph zu visualisieren, bzw. zum Export zur Verfügung zu stellen.
1TGMPPACKML.10-01 mapp PackML hilft beim Umsetzen des OMAC PackML Standards. Dabei liegt der spezielle Fokus auf dem Zustandsmodell und auf der Verwaltung der unterschiedlichen Betriebsarten. Außerdem kann der aktuelle Maschinenzustand über PackTags an andere Maschinen / Teilnehmer im Netzwerk kommuniziert werden.
1TGMPREPORT.20-01 mapp Report ermöglicht das Generieren von PDF-Berichten direkt an der Maschine. Dabei können unterschiedliche Daten in den Bericht eingebunden werden, beispielsweise Diagnosedaten oder auch die aktuellen Produktions-Kennzahlen. Diese Berichte können dann lokalisiert und nach den Anforderungen des Benutzers designed exportiert werden.
1TGMPROBOX.02 B&R software license - MpRoboX - Single license - Flexible use of various robot kinematics - Starting programs, jogging, etc. - Various coordinate systems - Support for modular software concepts - Web-based diagnostics and XML configuration The use of mapp flat-rate 1TGMPFLAT.02 is possible as an alternative. The license for the CNC channel and transformation must be ordered separately.
1TGMPSAFETYX.00-01 B&R Softwarelizenz MpSafetyX - Einzellizenz - Dient zur Interaktion mit den B&R Sicherheitskomponenten - Bietet einen sicheren Datenaustausch zwischen Visualisierungselementen und der SafeLOGIC - Übertragung sicherer Parameter von einer Visualisierung in die sichere Anwendung - Unterstützung von modularen Softwarekonzepten - Web basierte Diagnose und xml Konfiguration
1TGMPSRV.00-01 Basislizenz für mapp Services. Ist notwendig, um erweiterte Funktionen des mapp Technologiepakets zu verwenden. Diese Lizenz inkludiert mapp AlarmX (Alarmverwaltung), mapp IO (dynamische Hardwarekonfiguration), mapp User (Benutzermanagement), mapp Alarm (Alarmverwaltung mit Bezug zu VC4), mapp File (Dateiexplorer), mapp Skyline (Visualisieren einer Maschinenlinie in Kombination mit einem mapp View Widget), mapp J1939 (SAE J1939 Protokoll) und mapp Recipe (Rezeptverwaltung)
1TGMPTWEET.20-01 mapp Tweet ermöglicht das Senden von Nachrichten direkt von der Maschine. So kann der Servicetechniker über SMS über einen Notfall an der Maschine informiert werden. Über eine direkte Verbindung zu mapp AlarmX kann schnell auf kritische Situationen reagiert werden.
1TGMPUSERX.02 B&R Softwarelizenz MpUserX - Einzellizenz - Benutzer und Rollenverwaltung - Passwort Verwaltung (z.B. Ablaufdatum) - Passwort Verschlüsselung - Export und Import von Benutzern und Rollen - Unterstützung von modularen Softwarekonzepten - Web basierte Diagnose und xml Konfiguration Alternativ ist die Verwendung der mapp Flatrate 1TGMPFLAT.02 möglich
1TGMPUSERX.10-01 mapp UserX realisiert eine Benutzerverwaltung basierend auf dem Automation Studio Benutzer- und Rollen-System. Das inkludiert das Ein- und Ausloggen, Erstellen und Editeren von Benutzern, Speichern von zusätzlichen Benutzerdaten (z.B Telefonnummer) und auch Audit Ereignisse wenn jemand eine Änderung in den Benutzerdaten durchführt.
1TGMPVIEW.00-01 Enthält mapp View Server, eine Client Lizenz sowie ein Standard Set an Widgets
1TGSWAS.STE.E0-01 Diese Automation Studio Lizenz gestattet die Lizenzierung von beliebig vielen Anwendern für den Forschungs- und Ausbildungsbetrieb am Standort der Bildungseinrichtung. Die Lizenz läuft automatisch nach 400 Kalendertagen ab und ist nicht verlängerbar. Die Lizenz umfasst auch die Nutzung der Software auf privaten PCs von Schülern und Studenten sofern dies von der Bildungseinrichtung zugelassen und erwünscht ist. Die Lizenz für Bildungseinrichtungen darf nicht kommerziell genutzt werden.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo