Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
Hard Disk
Kapazität 1 TByte
Anzahl der Köpfe 4
Anzahl der Sektoren 1.953.525.168
Bytes pro Sektor 512 (logical) / 4096 (physical)
Cache 16 MByte
Drehzahl 5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
MTBF 1.000.000 POH
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,6 ms
unterstützte Transfermodi SATA II
Datentransferrate
intern max. 147 MByte/s
zum / vom Host max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit
nominal (Lesezugriff) 12 ms
maximal (Lesezugriff) 23 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60 °C
Betrieb - 24 Stunden 0 bis 60 °C
Lagerung -40 bis 70 °C
Transport -40 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe
Betrieb -305 bis 3.048 m
Lagerung -305 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm
Höhe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 115 g
Herstellerinformation
Hersteller Western Digital
Herstellerbezeichnung WD10JUCT
Materialnummer:
5MMHDD.1024-00
Beschreibung:
1 TByte Hard Disk - SATA

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo