Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
Einschübe
PCIe Slots
Anzahl 1
Ausführung PCIe half-size
Standard 3.0 (bei PCIe x16: 4.0)
Bus Speed x16 (32 GByte/s)
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 60 g
Materialnummer:
5APC4100.BX01-001
Beschreibung:
APC4100 1-Slot Bus - 1 PCIe x16
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V6.0 HW Upgrade (5APC4100.BX01-001) EXE / 674 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 4100 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
Automation PC 4100 Bestellnummernschlüssel PDF / 70 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 471 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo