Allgemeines
Einschübe
| PCI Slots | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | 32 Bit |
| Ausführung | PCI half-size |
| Standard | 2.2 |
| Bus Speed | 33 MHz |
| PCIe to PCI Bridge | Ja |
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | ca. 75 g |
Materialnummer:
5APC4100.BX01-000Beschreibung:
APC4100 1-Slot Bus - 1 PCI
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V6.0 HW Upgrade (5APC4100.BX01-000) | EXE / 695 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation PC 4100 Anwenderhandbuch | PDF / 17 MB | |
| Automation PC 4100 Bestellnummernschlüssel | PDF / 70 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels | PDF / 471 KB |