Ambient conditions
Temperature
Operation 5°C to 40°C
Storage -25°C to 55°C
Transport -25°C to 70°C
Relative humidity
Operation 5% to 85%, non-condensing
Storage 95%
Transport 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 59 mm
Height 155 mm
Depth 50 mm
Weight 1 kg
Materiálové číslo:
8F1GCA.REL00B00I-1
Popis:
ACOPOStrak CB guide extensions, left
Dokumentace Verze (datum) Ke stažení
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 MB
Datasheet 8F1GCA.REL00A00I-1 PDF / 100 KB
M-CAD (Mechan. Templates) Verze (datum) Ke stažení
ACOPOStrak guide extension C, left STP / 253 KB

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo