Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Relative humidity
Operation 5 to 85%, non-condensing
Storage 5 to 95%, non-condensing
Transport Max. 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 86 mm
Height 50 mm
Depth 110 mm
Weight 1.6 kg
Materiálové číslo:
8F1GCA.DB000A00I-1
Popis:
ACOPOStrak diverter bridge CA
Dokumentace Verze (datum) Ke stažení
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 MB
Datasheet 8F1GCA.DB000A00I-1 PDF / 105 KB
M-CAD (Mechan. Templates) Verze (datum) Ke stažení
ACOPOStrak diverter bridge C STP / 186 KB

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo