Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Relative humidity
Operation 5 to 85%, non-condensing
Storage 5 to 95%, non-condensing
Transport Max. 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 650.4 mm
Height 155 mm
Depth 646.7 mm
Weight 41.1 kg
Materiálové číslo:
8F1GC.AB66.AA000-1
Popis:
ACOPOStrak guide element CA, 90°
Dokumentace Verze (datum) Ke stažení
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 MB
Datasheet 8F1GC.AB66.AA000-1 PDF / 437 KB
M-CAD (Mechan. Templates) Verze (datum) Ke stažení
ACOPOStrak guide element C, 90° STEP file STP / 13 MB

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo