Ambient conditions
Temperature
Operation 5°C to 40°C
Storage -25°C to 55°C
Transport -25°C to 70°C
Relative humidity
Operation 5% to 85%, non-condensing
Storage 95%
Transport 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 663.2 mm
Height 155 mm
Depth 177 mm
Weight 16.7 kg
Materiálové číslo:
8F1GC.A066.BA000-1
Popis:
ACOPOStrak guide element CB, straight
Dokumentace Verze (datum) Ke stažení
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 MB
Datasheet 8F1GC.A066.AA000-1 PDF / 234 KB
M-CAD (Mechan. Templates) Verze (datum) Ke stažení
ACOPOStrak guide element C, straight STEP file STP / 5 MB

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo