Popis

The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.

The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Navigating in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • mapp Technology – Motion control: Basic functions
  • PLCopen – Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application

Documents provided

TM400 – Übersicht Antriebstechnik

TM415 – Grundlagen mapp Axis

TM416 – Programmierung mapp Axis

Předpoklady

Kód školení

SEM415.3

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Německo

Organizer

B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Německo

Telefon:
+49 / 6031 68558 - 0

Další informace

Od: 15.09.2026
Začátek: 09:00


Do: 17.09.2026
Konec: 17:00


Stav rezervace:
Délka školení: 3 Dny

Jazyk: Němčina