Описание
The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.
The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.
Learning objectives and content
- The concept behind the B&R drive solution
- Wiring and diagnostics
- Navigating in Automation Help
- Testing environments and commissioning
- Control concepts and autotuning
- Simulation options for a drive
- Preparing of information for support requests
- mapp Technology – Motion control: Basic functions
- PLCopen – Motion control: Basic functions
- Programming motion sequences
- PLCopen state diagram
- Error handling in the application
Documents provided
![]() |
Требуется
Артикул
SEM415.3
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ Для получения информации по цене, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по продажам.
Место проведения мероприятия
B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Германия
Организатор
B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Германия
Телефон:
+49 / 6031 68558 - 0
Дополнительная информация
С: 15.09.2026
Начало: 09:00
По: 17.09.2026
конец: 17:00
Свободные места:
Продолжительность:
3 День
Язык: Немецкий