PROFINET RT是由PI(PROFIBUS & PROFINET国际协会)指定的工业以太网标准,它是基于成熟的TCP/IP和IT标准。
X20 bus controllers
X67 bus controllers
X20 communication modules
PCI communication modules
PROFINET标准分为三种不同的性能等级。
PROFINET NRT(非实时)
这种类型适用于对实时性要求不高的应用,使用Ethernet TCP/IP以及UDP/IP协议传输数据。可实现的循环时间大于100 ms。
PROFINET RT(实时)
PROFINET RT使用以太网协议直接对I/O数据进行交换,但是诊断和通信数据仍然通过UDP/IP传输。PROFINET RT允许创建应用的循环时间大于10 ms。
PROFINET IRT(同步实时)
这种同步实时通信是专门针对运动控制应用而开发的。如果使用特定的硬件,可实现的循环时间小于1 ms,抖动时间小于1 µs。