8CVE远程接线盒

ACOPOSmulti65 8CVI逆变器通常使用混合电缆连接,可以很容易地将各个模块排列成直线结构。以这种方式使用混合电缆的要求是很多的。除了供电和处理网络通信这些主要任务之外,还需要考虑其它方面如连接器技术,可管理性和弯曲半径。这些要求的总和导致一个合理的最大电缆直径,但它最终会受到提供给这条直线结构中ACOPOSmulti65 8CVI逆变器的最大电流的限制。

在该最大电流不够的应用中,必须通过另一种方式提供必要的功率,使其达到现场中的远程位置并在那里重新分配。正是针对这些情况开发了8CVE远程接线盒。

强大而灵活

和ACOPOmulti65一样,8CVE远程接线盒被设计有IP65防护等级,所以它可以被直接安装在机器上。其坚固的外壳使得它非常适用于恶劣的工况。这使用户可以灵活地调整设备位置以适应相应的应用需求。

单独的电缆布线意味着更加自由的空间

由于电源,24 V供电,安全技术(STO信号)和POWERLINK网络都是分开接线的,因此8CVE远程接线盒可以为机器提供大功率(最大30 kW)。

不仅如此,而且还可以使用标准电缆实现可替代的解决方案如使用滑环传输能量。这为用户在使用远程伺服驱动技术的同时使用传统连接器技术提供了灵活性。

广泛的连接选项

8CVE远程接线盒配有四个混合电缆插座,允许电源在最多四路ACOPOSmulti65 8CVI逆变器直线结构中进行划分。

典型的接线解决方案也没有被忽视。传输STO信号(安全扭矩断开)所必需的连接也包含在8CVE远程接线盒上并且会直接影响连接至混合电缆插座的ACOPOSmulti65 8CVI逆变器。

此外,8CVE远程接线盒还配有两个本地I/O连接 – 支持模块化机器概念的另一个范例。

请选择国家和语言

B&R Logo