Выносная соединительная коробка 8CVE
Прокладка кабелей для инверторов ACOPOSmulti65 8CVI обычно выполняется с использованием гибридного кабеля и простой организации отдельных модулей в линейную структуру. При этом использование гибридного кабеля связано с рядом требований. Кроме основной задачи – подачи энергии и организации сетевой связи, необходимо учитывать другие аспекты, например, технологию разъемов, управляемость и радиус изгиба. Сумма этих требований приводит к разумному максимальному диаметру кабеля, но это в конечном счете ограничивает доступный максимальный ток для снабжения инверторов 8CVI ACOPOSmulti65 в подобной линейной структуре.
В приложениях, где этого максимального тока недостаточно, необходимую мощность следует доставлять другим способом, организовав удаленное питание и распределение на месте. Для подобных ситуаций разработана выносная соединительная коробка 8CVE.
Прочная и гибкая
Подобно ACOPOSmulti65, выносная соединительная коробка 8CVE обладает защитой IP65, поэтому ее можно установить непосредственно на установке. Ее прочный корпус делает коробку идеальной для использования в жестких условиях окружающей среды. Это дает пользователю возможность гибко адаптировать расположение устройства согласно требованиям соответствующего приложения.
Отдельная прокладка кабелей расширяет свободное пространство
Электропитание, питание 24 В, технология безопасности (сигналы STO) и сеть POWERLINK прокладываются отдельно, поэтому выносная соединительная коробка 8CVE может подвести значительную мощность непосредственно на установку (до 30 кВт).
Кроме того, можно использовать стандартные кабели для реализации альтернативных решений, таких как передача энергии с помощью контактных колец. Это дает пользователю возможность использовать стандартную технологию разъемов при работе с удаленными сервоприводами.
Широкие возможности соединения
Выносная соединительная коробка 8CVE поставляется оборудованной четырьмя выходами гибридного кабеля. Это позволяет разделить мощность между несколькими (до четырех) линейными структурами инверторов ACOPOSmulti65 8CVI.
Учитываются и классические решения с проводкой. Соединения, необходимые для сигналов STO (безопасной остановки двигателя) также включены в выносную соединительную коробку 8CVE и непосредственно воздействуют на соединение инверторов ACOPOSmulti65 8CVI, соединенных с выходами гибридного кабеля.
Кроме того, выносная соединительная коробка 8CVE оборудована двумя соединениями локального ввода/вывода – другой типичный пример поддержки модульной концепции станка.