8CVI - 分布式逆变器
8CVI - 分布式逆变器
完全满足应用的驱动解决方案对于保持机器和系统的竞争力是必不可少的。这就是为什么将逆变器直接集成在执行机构环境中的原因 – 无需额外配套措施 –代表了一种理想的情况。 随着全新的ACOPOSremote驱动系统的推出,贝加莱现在就将这一愿望变成了现实。这种架构在进行机器配置的时候可以提供许多不同的优势。
理想的拓扑结构
其中一个显著的优势是逆变器之间采用混合电缆连接。简单地将ACOPOSremote驱动模块串在一起 - “菊花链”接线方案 - 导致简单而灵活的机器架构,能量可以从一个驱动模块传递到下一个驱动模块。
集成的模块化
ACOPOSremote产品线中的所有模块都具有IP65防护等级,这使得它可以被直接安装在机器上。控制柜中只需含有电源,大功率逆变器模块以及其它必要的电气开关设备。. 从而可以得到一个更容易实现的模块化机器架构。在需要选择机器功能时,它们可以轻松地利用混合电缆连接 – 所需大小的电源 – 至机器主线。
自由选择电机
由于逆变器和电机是分开的,因此用户可以自由地选择最适合驱动解决方案的执行机构。此类安装非常适合日益流行的直线电机和扭矩电机。它可以防止对电机特性产生不利的影响,并且可以尽可能提高整个系统的动态特性。
同类性和兼容性
ACOPOSremote驱动系统可以提供众所周知的ACOPOSmulti驱动器功能,因此它可以被同类地集成到一个驱动解决方案中。
最佳的机器和系统配置基于ACOPOSremote – 这是对要求高性能和灵活性模块化驱动解决方案的强化。