8CVI – распределенный инвертор
8CVI – распределенный инвертор
Приводные решения, которые идеально соответствуют приложению, являются важным условием конкурентоспособности машины или системы. Именно поэтому установка модулей преобразователя непосредственно рядом с исполнительным механизмом – без необходимости в дополнительном оборудовании – является одним из лучших вариантов, представляя собой одну из самых совершенных конфигураций. B&R удовлетворяет это требование в новой системе распределенных приводов ACOPOSmulti65. Эта архитектура предлагает много различных для конфигурации станка.
Идеальная топология
Одно из наиболее важных преимуществ – гибридные кабели между преобразователями. Простое соединение сервомодулей ACOPOSmulti65 в "гирлянду" обеспечивает понятную и гибкую архитектуру, при которой энергия просто переходит от одного модуля привода к другому.
Встроенная модульность
Все инверторные модули в серии ACOPOSmulti65 имеют степень защиты IP65, что позволяет установить их прямо на станок. При этом в шкафу управления остаются только модули питания, силовые инверторные модули высокой мощности и необходимые электромеханические компоненты. Это значительно упрощает реализацию модульной архитектуры станка. Когда требуются опциональные функции станка, их можно легко подключить – с должным выбором мощности питания – к линии питания станка с помощью гибридной кабельной сети.
Свободный выбор двигателя
Поскольку инвертор отделен от двигателя, пользователь может свободно выбрать привод, который лучше всего подходит для его приводного решения. Этот тип установки особенно подходит в условиях растущего преобладания линейных и моментных двигателей. Это предотвращает отрицательное влияние на свойства двигателя с сохранением максимально возможной динамики.
Однородность и совместимость
Система приводов ACOPOSmulti65 предлагает хорошо известные функциональные возможности серии приводов ACOPOSmulti и потому может однородно встраиваться в приводное решение.
Оптимальные конфигурации машины и системы, основанные на ACOPOSmulti65, – идеальное усовершенствование для модульных приводных решений, требующих максимально возможной производительности и гибкости.