物料号 描述
8LSA33.ee030ffgg-3 S4 3000 0.7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA33.ee045ffgg-3 S4 4500 0.67 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA33.ee060ffgg-3 S4 6000 0.6 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA34.ee022ffgg-3 S4 2200 1.4 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA34.ee030ffgg-3 S4 3000 1.4 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA34.ee045ffgg-3 S4 4500 1.3 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA34.ee060ffgg-3 S4 6000 1 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA35.ee022ffgg-3 S4 2200 2.1 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA35.ee030ffgg-3 S4 3000 2.1 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA35.ee045ffgg-3 S4 4500 1.8 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA35.ee060ffgg-3 S4 6000 1.6 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA36.ee022ffgg-3 S4 2200 2.7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA36.ee030ffgg-3 S4 3000 2.7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA36.ee045ffgg-3 S4 4500 2.2 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA36.ee060ffgg-3 S4 6000 1.8 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA37.ee030ffgg-3 S4 3000 3.4 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA37.ee045ffgg-3 S4 4500 2.7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA37.ee060ffgg-3 S4 6000 2 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2

请选择国家和语言

B&R Logo