General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
Malzeme numarası:
VSC523F26.051P-000
Açıklama:
- Machine vision Smart Camera - 800 MHz quad core (ARM Cortex-A9) - With inference accelerator - 4 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 3.5 MP - Color - Lens 12 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x white - Standard LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Automation Studio donanım yükseltmeleri Sürüm (Tarih) İndirme
V4.7 HW Upgrade (VSC523F26.051P-000) EXE / 16 MB
V6.0 HW Upgrade (VSC523F26.051P-000) EXE / 16 MB
Dökümantasyon Sürüm (Tarih) İndirme
Smart Camera User's Manual PDF / 13 MB
M-CAD (Mechan. Şablonlar) Sürüm (Tarih) İndirme
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 MB
Sertifikalar Sürüm (Tarih) İndirme
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo