Malzeme numarası Açıklama
8LSO93.ee013ffgg-3 S4 1300 110 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSO93.ee015ffgg-3 S4 1500 110 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSO93.ee022ffgg-3 S4 2200 67 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSO94.ee013ffgg-3 S4 1300 140 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSO94.ee015ffgg-3 S4 1500 140 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSO94.ee022ffgg-3 S4 2200 96 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSO95.ee013ffgg-3 S4 1300 183 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSO95.ee015ffgg-3 S4 1500 183 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSO95.ee022ffgg-3 S4 2200 123 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSO96.ee013ffgg-3 S4 1300 229 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSO96.ee015ffgg-3 S4 1500 229 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSO96.ee022ffgg-3 S4 2200 165 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo