Motores compactos 8LV
Acessórios
Acessórios
Componentes e módulos
Número do material
Descrição
8BPM0004.0000-00
9-pin series 915 signal connector, IP67, crimp contacts included in delivery: 4 x 0.5-1.5 mm² + 5 x 0.14-1.0 mm², cable terminals: 10.5-12 mm
8BPR0002.0000-00
12-pin series 615 signal connector, IP67, crimp contacts included in delivery: 12 x 0.14-1.0 mm², 1 x coding contact, cable terminals: 6-7.5 mm
Produtos
PCs Industriais
IHM
Sistemas de controle
Sistemas de I/O
Sistemas de visão
Tecnologia de segurança
Motion control
ACOPOSmicro
ACOPOS X
ACOPOS
ACOPOS P3
ACOPOSmulti
ACOPOSmulti65
ACOPOSmotor
Variable frequency drives (VFD)
8LS-4 synchronous motors
8MS-4 synchronous motors
ACOPOSmotor Compact
8WSA servo motors
8WSB gear motors
Motores compactos 8LV
8LVB gear motors
8LWA synchronous motors
Motores síncronos 8LS
Motores síncronos 8LSN
8JS Motores síncronos
8JS Stainless steel servo motors
8KS synchronous motors
Motores de torque 8LT
Motores de passo
Stepper motors 81MP
Caixas de engrenagens padrão
Caixas de engrenagens planetárias premium