Nowy system wizyjny maszyn B&R jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem programistycznym mapp Technology. Konfiguracja, kontrola i diagnostyka są obsługiwane przez mapp, co ułatwia wdrożenie i połączenie z innymi funkcjami mapp.

Takie funkcje jak przechwytywanie obrazu i wyzwalanie są częścią aplikacji maszyny. Można je synchronizować równie łatwo i precyzyjnie, jak sygnały I/O i ruchy osi. Dzięki gotowym komponentom oprogramowania mapp Vision wystarczy jedynie skonfigurować połączenia między poszczególnymi funkcjami. Nie ma potrzeby wykonywania prac programistycznych wymaganych w tradycyjnych rozwiązaniach.

Dane takie jak pozycja i orientacja są dostępne w aplikacji maszyny jako zmienne w czasie rzeczywistym. Tym samym unikamy czasochłonnego mapowania. Wystarczy kilka kliknięć, aby zintegrować obrazy z systemu wizyjnego w aplikacji HMI mapp View.

Zaimplementowanie sterowania oświetleniem w aplikacji maszyny jest równie łatwe. Oświetlenie zewnętrzne jest po prostu przypisane do kamery w oprogramowaniu. Kontrola światła jest automatycznie synchronizowana z zapisem obrazu.

  • Najważniejsze cechy
  • Zintegrowany z innymi komponentami mapp
  • Łatwe programowanie
  • Łatwe uruchomienie
  • Prosta diagnostyka

Łatwe uruchomienie

Funkcje wizyjne można wstępnie skonfigurować podczas rozwoju aplikacji w Automation Studio. Znaczna część prac inżynierskich może być wykonana w biurze korzystając z zapisanych obrazów. Następnie dostrajanie odbywa się bezpośrednio w HMI maszyny w mapp Cockpit - intuicyjnym narzędziu do diagnostyki i uruchamiania. Nie ma potrzeby stosowania specjalnego narzędzia programistycznego.

Wszelkie parametry, które muszą zostać zmienione na maszynie, można łatwo przenieść z powrotem do projektu programistycznego. Parametry z aplikacji maszyny i projektu przedstawiane są obok siebie w widoku porównawczym. Wszelkie różnice są podświetlone, a operator może po prostu wybrać, w którym kierunku zastosować zmiany.

Wszelkie istotne parametry kamery i oświetlenia można regulować w czasie pracy za pomocą receptur. Umożliwia to dostosowanie koloru, kąta i ogniskowej paneli świetlnych do różnych partii produktów.

Automatyczne połączenie sieciowe

Różne produkty często wymagają różnych ustawień kamery i oświetlenia, aby uzyskać optymalne rezultaty. Połączenie systemu zarządzania recepturami mapp Recipe z mapp Vision ułatwia spełnienie tego wymagania. Receptura produktu zawiera prawidłowe parametry kamery i oświetlenia, dzięki czemu są one stosowane automatycznie.

Aby mieć pewność, że tylko autoryzowani operatorzy mogą zmieniać parametry systemu wizyjnego, mapp Vision można połączyć z systemem zarządzania użytkownikami, mapp User. Pozwala to określić, które grupy użytkowników mogą wprowadzać zmiany, a dzięki mapp Audit umożliwia dokumentowanie, jakie zmiany zostały wprowadzone i przez kogo.

Wbudowane w wizualizację

Przechwycone obrazy i wyniki przetwarzania obrazów można zintegrować z webową aplikacją HMI za pomocą mapp View.

Aplikacja HMI może być wyświetlona na komputerze PC, tablecie lub smartfonie za pomocą przeglądarki internetowej.

Wybór gotowych komponentów HMI - widgetów, jest dostępny dla funkcji wizyjnych maszyn. Na przykład możliwość nakładania wykrytych obiektów na przechwycony obraz ułatwia sprawdzenie, czy aplikacja maszyny działa zgodnie z oczekiwaniami - znacznie przyspieszając zarówno programowanie, jak i uruchamianie.

Po uruchomieniu maszyny można wyróżnić, który ze zidentyfikowanych obiektów na przechwyconym obrazie zostanie wykorzystany w kolejnych etapach przetwarzania. Może to obejmować na przykład obiekty, które będą dalej przetwarzane tylko wtedy, gdy wartości graniczne nie zostaną przekroczone. Dodatkowe informacje, takie jak położenie i orientacja, można nałożyć na obraz lub wyświetlić poza ramką.

Podobnie jak inne rozwiązania w dziedzinie automatyki, system wizyjny maszyn od B&R programuje się na podstawie gotowych komponentów mapp Technology. Tak stworzona aplikacja obejmuje wszystkie zadania, począwszy od kontroli procesu i ruchu, po system wizyjny maszyny oraz HMI.

Wybierz kraj i język

B&R Logo