Tabela wyboru
Przyłącza zaworów

7XV108.50-11

7XV108.50-12

7XV116.50-11

7XV116.50-12

7XV116.50-01

7XV124.50-11

7XV124.50-12

Liczba zaworów

8

8

16

16

16

24

24

Styk GND

22,23,24,25

13,22,23,24,25

22,23,24,25

13,22,23,24,25

22,23,24,25

25

13

Stopień ochrony

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

Złącze magistrali

11 styków

11 styków

11 styków

11 styków

10 styków

11 styków

11 styków

Zasilanie

Złącze magistrali

Złącze magistrali

Złącze magistrali

Złącze magistrali

Złącze magistrali

Złącze magistrali

Złącze magistrali

Tabela wyboru
Przyłącza zaworów

7XV108.50-51

7XV108.50-62

7XV116.50-51

7XV116.50-62

7XV124.50-51

7XV124.50-61

7XV124.50-62

Liczba zaworów

8

8

16

16

24

24

24

Styk GND

22,23,24,25

13,22,23,24,25

22,23,24,25

13,22,23,24,25

25

25

13

Stopień ochrony

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Złącze magistrali

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

Zasilanie

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

Wybierz kraj i język

B&R Logo