Tabela de seleção
Conexões de válvulas

7XV108.50-11

7XV108.50-12

7XV116.50-11

7XV116.50-12

7XV116.50-01

7XV124.50-11

7XV124.50-12

Número de válvulas

8

8

16

16

16

24

24

Pino GND

22,23,24,25

13,22,23,24,25

22,23,24,25

13,22,23,24,25

22,23,24,25

25

13

Proteção

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

Conexão de rede

11-pinos

11-pinos

11-pinos

11-pinos

10-pinos

11-pinos

11-pinos

Alimentação

Conexão de rede

Conexão de rede

Conexão de rede

Conexão de rede

Conexão de rede

Conexão de rede

Conexão de rede

Tabela de seleção
Conexões de válvulas

7XV108.50-51

7XV108.50-62

7XV116.50-51

7XV116.50-62

7XV124.50-51

7XV124.50-61

7XV124.50-62

Número de válvulas

8

8

16

16

24

24

24

Pino GND

22,23,24,25

13,22,23,24,25

22,23,24,25

13,22,23,24,25

25

25

13

Proteção

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Conexão de rede

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

Alimentação

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo