Opis

The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.

The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Navigating in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • mapp Technology – Motion control: Basic functions
  • PLCopen – Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application

Documents provided

TM400 – Übersicht Antriebstechnik

TM415 – Grundlagen mapp Axis

TM416 – Programmierung mapp Axis

Wymagania

Zdalne szkolenie: Automation Studio Podstawy [SRL210.4]

Automation Studio służy do konfiguracji i programowania wszystkich komponentów B&R. Uczestnicy szkolenia otrzymują jasne informacje dotyczące grup produktowych, uruchomienia sterownika, zrozumienia funkcji środowiska wykonawczego oraz zapoznanie się ze zintegrowanymi opcjami konfiguracji i diagnostyki.

Zagadnienia

  • Prezentacja firmy B&R
  • Filozofia firmy i produkty
  • Praca z Automation Studio
  • Korzystanie z wbudowanego systemu pomocy
  • Ustanawianie połączenia online ze sterownikiem
  • Wstępne uruchomienie sterownika
  • Konfiguracja sprzętu
  • Praca z edytorami tekstu i tabel
  • Funkcje i opcje Automation RuntimeAutomation Runtime to system operacyjny działający w sterownikach B&R.
  • Zachowanie sterownika podczas pracy i uruchamiania
  • Wykorzystanie zintegrowanych opcji diagnostycznych
  • Przegląd dostępnych języków programowania

Dołączone dokumenty

TM210 – Arbeiten mit Automation Studio

TM213 – Automation Runtime

TM223 – Automation Studio Diagnose

Numer modelu

SRL415.5

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R Online (ES)

Remote Lecture
Hiszpania

Organizator

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Hiszpania

Informacje dodatkowe

Od: 20/07/2026
Start: 09:00


Do: 23/07/2026
Koniec: 13:00


Czas trwania: 4 Dni

Język: Hiszpański