Description
The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.
The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.
Learning objectives and content
- The concept behind the B&R drive solution
- Wiring and diagnostics
- Navigating in Automation Help
- Testing environments and commissioning
- Control concepts and autotuning
- Simulation options for a drive
- Preparing of information for support requests
- mapp Technology – Motion control: Basic functions
- PLCopen – Motion control: Basic functions
- Programming motion sequences
- PLCopen state diagram
- Error handling in the application
Documents provided
![]() |
Prérequis
SRL210 – Formation distancielle : Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
Cette formation est un prérequis pour beaucoup de formations de niveau plus avancé
Les formations à distance se déroulent en ligne. Vous recevez une invitation à rejoindre une classe virtuelle dans Microsoft Teams. Une inscription supplémentaire de votre part peut être nécessaire.
Les participants ont besoin d'un PC muni d'un navigateur web, d'un micro et d'un haut-parleur (casque USB, par exemple). Un deuxième écran et une webcam sont recommandés mais non obligatoires. Une connexion Internet stable est nécessaire.
Tous les exercices sont effectués dans l'environnement Automation Runtime Simulation (ArSim).
Un cours est donné en "live" une fois par jour. Après chaque cours, les participants reçoivent des exercices. Un formateur est ensuite disponible sur le tchat à des moments convenus à l'avance. Le tchat peut être aussi utilisé pour avoir des échanges avec d'autres participants. 2 à 3 heures par jour sont nécessaires.
Objectifs pédagogiques et contenu
- enum-title
- Philosophie et produits de B&R
- Prise en main d'Automation Studio
- Utilisation du système d'aide intégré
- Installation initiale d'un automate
- Mise en ligne avec l'automate
- Définition d'une configuration matérielle
- Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
- Fonctions et options dans Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
- Options de configuration dans Automation Runtime
- Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
- Utilisation de fonctions de diagnostic intégrées
Référence
SRL415.5
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R Online (ES)
Remote Lecture
Espagne
Organisateur
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Espagne
Informations supplémentaires
De: 20/07/2026
Du: 09:00
Au: 23/07/2026
Fin: 13:00
Durée:
4 Jours
Langue: Espagnol