Descrição

A solução de drivers da B&R fornece flexibilidade, ferramentas de alto desenpenho para controle de servo drivers. Essas soluções são configuradas, e adicionadas para serviço e diagnóstico usando o Automation Studio.
Uma variedade de componestes e funções estão disponíveis.

O uso do padrão PLCopen com componentes mappMotion permite a fácil entegração na aplicação da máquina.

Esse treinamento será ministrado de forma online. Você irá receber um convite virtual para a sala via Microsoft Teams. Isso pode requerer um registro adicional da parte dos participantes.

Participantes precisão de um PC com navegador Web, um microfone e alto falante (e.x. USB headset) Uma segunda tela e uma webcam são recomendadas, mas não mandatórias. Uma conexão de internet estável é necessário.

Todos os exercícios são feitos usando a simunação Automation Runtime Simulation (ArSim). Uso do sistema ETA (ETAL210.1050-1 + ETAL410.103B-1 com acessórios) é uma vantagem.

Até duas seções são planejadas todos os dias. Posteriormente você receberá exercícios. Seu treinamento estará disponível no chat nos horários agendados. Use o chat para compartilhar suas experiâncias com os outros participantes. Agendado aproximadamente 3 - 4 horas por dia.

Pré-Requisitos

SRL210 - Treinamento Remoto: Automation Studio básico

Automation Studio é usado para configurar e programar todos os controladores e componentes B&R. Problemas críticos como ter um conhecimento inicial dos grupos de produtos, comissionamento inicial de um controlador, entender as funções do sistema operacional e estar familiarizado com a configuração e diagnóstico integrado são decisivos.

Essa sessão é um pré-requisito para os outros diversos treinamentos.

Esse treinamento será ministrado de forma online. Você irá receber um convite virtual para a sala via Microsoft Teams. Isso pode requerer um registro adicional da parte dos participantes.

Participantes precisão de um PC com navegador Web, um microfone e alto falante (e.x. USB headset) Uma segunda tela e uma webcam são recomendadas, mas não mandatórias. Uma conexão de internet estável é necessário.

Todos os exercícios são feitos usando a simunação Automation Runtime Simulation (ArSim). Us de i, ETA Light System (ETAL210.1050-1 com acessórios) é uma vantagem.

Uma sessõa é planejada para cada dia Participantes irão receber exercícios após o treinamento. Um treinador estará disponível no chat em horários agendados. O chat forcene a oportunidade de compartilhar experiências com outros participantes. Agendado aproximadamente 2-3 horas por dia.

Objetivos e conteúdo de aprendizagem

  • Filosofia e produtos B&R
  • Usando o Automation Studio
  • Usando a documentação integrada do help
  • Estabelecer uma conexão online com o sistema de controle
  • Instalação inicial de um controlador
  • Configuração de hardware para o projeto de engenharia
  • Trablhando com textos e editores de tabela.
  • Funções e opções em Runtime Automation Runtime é o sistema operacional que executa em todos os controladores B&R
  • Opções de configurações no Automation Runtime
  • Comportamento do Runtime durante a inicialização do controlador
  • Uso opções de diagnóstico

Responsabilidades inclusas

  • Os participantes criam projetos e configura os componentes de controle.
  • Os participantes ciram programas para aplicações da automação.
  • Participantes simulam e operam os projetos propostos.
  • Parcipantes executam diagnósticos no controlador e nos programas.
Número do modelo

SRL415.5

Sign up now For pricing information please contact your sales representative

Local do evento

B&R Online (ES)

Remote Lecture
Espanha

Organizador

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Espanha

Informações adicionais

De: 07/20/2026
Início: 09:00


Para: 07/23/2026
Fim: 13:00


Duração: 4 Dias

Idioma: Espanhol