Opis

Rozwiązania napędowe B&R są konfigurowane, uruchamiane i diagnozowane za pomocą Automation Studio. Jednorodne interfejsy programowe oparte na PLCopen ułatwiają programowanie i łączenie różnorodnych elementów napędowych w maszynie.

  • Elementy mechatronicznego rozwiązania napędowego
  • Konfiguracja rozwiązania napędowego B&R
  • Środowisko testowe dla rozruchu eksploatacyjnego napędu
  • Korzystanie z narzędzi diagnostycznych
  • Podstawowe funkcje kontroli ruchu - PLCopenPLCopen jest niezależną organizacją działającą w dziedzinie przemysłowych technologii sterowania. Zajmuje się ona opracowywaniem standardów mających na celu zwiększenie wydajności rozwoju aplikacji oraz zmniejszenie kosztów utrzymania finalnego oprogramowania.(Źródło: de.wikipedia.org)
  • Strukturalne programowanie sekwencji ruchu
  • Opcje symulacji
  • Wykorzystanie aplikacji przykładowych

Dołączone dokumenty

TM440 – Sterowanie Napędami: Podstawy

Ogólnie rzecz ujmując, sterowanie napędem obejmuje szeroki zakres elementów służących do procedur sterowania napędem. W informacjach ogólnych, przedstawimy różne rodzaje silników, koderów a także niezbędnych elementów elektronicznych i oprogramowania.

Cel i treści

  • Główne aspekty mechatronicznego rozwiązania napędowego
  • Podstawowe wymagania systemu napędowego
  • Silniki elektryczne
  • Kodery pozycji
  • Falowniki
  • Mechanika napędu i przenoszenie mocy
  • Rozwiązanie napędowe B&R
  • Typowe topologie, informacje ogólne o produktach, dostęp programowy, wytyczne dot. podejmowania decyzji
  • Wprowadzenie do zagadnienia wymiarowania napędu

Nazwa

Numer modelu

TM400 – Wprowadzenie do Sterowania Napędem

TM400TRE.00-GER

TM400TRE.00-ENG

TM410 –Zintegrowany System Napędów

Automation Studio łączy produkty dot. sterowania napędem tak samo jak inne elementy. Jedno narzędzie umożliwia konfigurację napędu, programowanie, rozruch i diagnostykę. Uzupełnieniem tych funkcji jest wysokiej jakości środowisko symulacyjne.

Cel i treści

  • Wiedza dot. sprzętu i oprogramowania napędu
  • Umieszczanie i konfiguracja napędów w projektach Automation Studio
  • Sekcje konfiguracji napędu
  • Środowisko rozruchu i diagnostyki
  • Interfejs poleceń
  • Zarządzanie parametrami
  • Zapis danych napędu w czasie rzeczywistym
  • Informacje ogólne dot. rozruchu
  • Symulacja napędu i silnika

Nazwa

Numer modelu

TM410 – Praca ze Zintegrowanym Sterowaniem Napędem

TM410TRE.30-ENG

TM410TRE.30-ENG

TM440 – Sterowanie Napędami: Podstawy

Standard PLCopen wykorzystywany jest do programowania funkcji napędu. Bloki funkcyjne zawarte w standardzie mogę być użyte dla każdego z elementów napędu B&R.

Cel i treści

  • Informacje ogólne dot. standardu PLCopen
  • Biblioteka ACP10_MC
  • Informacje ogólne dot. grup funkcji
  • Integracja funkcji w programie sterującym
  • Informacje podstawowe o wykorzystaniu funkcji
  • Informacje ogólne dot. stanów napędu, oceny błędów i diagnostyki
  • Definiowanie i konfiguracja osi okresowych
  • Definiowanie struktur sterowania i oceny błędów w oknie aplikacji
  • Wykorzystanie programów przykładowych
  • Zarządzanie parametrami napędu
  • Inicjalizacja i cykliczne przekazywanie parametrów
  • Sterowanie wieloma osiami pojedynczymi

Nazwa

Numer modelu

TM440 – Sterowanie Napędem: Funkcje Podstawowe

TM440TRE.00-ENG

TM440TRE.00-ENG

TM450 – Strojenie Serwonapędu ACOPOS

Sterowniki zintegrowane w ACOPOS oferują wiele opcji konfiguracji i optymalizacji. Osiągnięcie maksymalnego poziomu jakości sterowania możliwe jest poprzez ustawienie idealnych parametrów sterownika. Ten moduł szkoleniowy zapewnia informacje jak to osiągnąć.

Cel i treści

  • Podstawy sterowania ze sprzężeniem zwrotnym
  • Opis generatora wartości zadanej, kontrolera pozycji, kontrolera prędkości i kontrolera prądu
  • Obliczanie parametrów dla kontrolerów prędkości i pozycji
  • Definiowanie parametrów
  • Zapisywanie obliczonych parametrów kontrolerów

Nazwa

Numer modelu

TM450 – ACOPOS: Koncepcja Sterowania i Konfiguracja

TM450TRE.25-ENG

TM210TRE.25-ENG

TM460 – Uruchamianie Silników

Przed użyciem silnika, należy najpierw sprawdzić kompatybilność elektronicznych układów zasilania. Dopiero wtedy możliwe będzie wprowadzenie i obliczenie danych wymaganych do konfiguracji systemu napędowego. Proces ten jest zakończony poprzez wstępny rozruch silnika.

Cel i treści

  • Kryteria doboru i kompatybilność elementów
  • Przygotowanie i informacje dot. instalacji
  • Identyfikacja i konfiguracja parametrów
  • Silniki, kodery, czujniki temperatury i hamulec samoczynny
  • Obliczanie przesunięcia komunikacyjnego - Fazowanie
  • Wprowadzanie krzywej charakterystyki temperaturowej
  • Konfiguracja kodera
  • Konfiguracja hamulca samoczynnego
  • Lista czynności rozruchowych dla poszczególnych elementów
  • Przykłady i ćwiczenia

Nazwa

Numer modelu

TM460 – Wstępny Rozruch Silników

TM460TRE.00-ENG

TM460TRE.00-ENG

Wymagania

Numer modelu

SEM410.3

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)

08174 Sant Cugat del Vallés
Hiszpania

Organizator

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Hiszpania

Informacje dodatkowe

Od: 07/10/2026
Start: 08:30


Do: 08/10/2026
Koniec: 17:00


Czas trwania: 2 Dni

Język: Hiszpański